Global icon

Результаты:7товаров
  • ER8
    рекомендуемые

    ER8 Серия

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

    1. Pitch : 0.8mm
    2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar
    3. Stacking Height : 7/9/10/12mm
    4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. Large Guide for Easy Mating 
    6. Unique Contact Design for Smooth Mating
    7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • No
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX18
    рекомендуемые

    FX18 Серия

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Выста стыка
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Заметки по числу позиций
    • 4
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85, 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX23
    рекомендуемые

    FX23 Серия

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Выста стыка
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 200.0 V
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
  • FX23L
    рекомендуемые

    FX23L Серия

     

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 200.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105, 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX10

    FX10 Серия

    [FunctionMAX™]

    Разъёмы типа плата-плата с шагом 0,5 мм для высокоскоростных сигналов больше 15 Gbps
    С этими разъёмами разработан электрический интерфейс для дальнемагистральных модульей передачи данных OIF 100G Long-Haul DWDM

    1. Шаг 0,5 мм
    2. Межплатная высота: от 4 до 8 мм (для типа из 2-х частей ) и от 8 до 13 мм (для типа из 3-х частей)
    3. Повышенная эффективность передачи сигнала между печатными платами благодаря дополнительным контактам экрана
    4. Между каждыми 10-ю сигнальними контактами расположен 1 контакт экрана
    5. Подходит для приложений с высокой плотностью монтажа
    6. Есть разновидность исполнения без экранировки.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Выста стыка
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Количество контактов
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Заметки по числу позиций
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
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
  • FX8

    FX8 Серия

    [FunctionMAX™]

    Высокоскоростная передача, мезонинные разъемы диаметром 0.6 мм

     

    1. Шаг : 0.6 мм
    2. Большое разнообразие Количество Пос. и высота размещения
    3. Побуждение К Спариванию
    4. Высокоскоростная передача (8 Гбит/с)
    5. Предотвращает неправильную установку на плату
    6. Соответствует RoHS (ЕС) 2015/863

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen 3
    • Скорость передачи данных
    • 8.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Выста стыка
    • 3.0, 4.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.4 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX8C

    FX8C Серия

    [FunctionMAX™]

    Высокоскоростная передача, мезонинные разъемы диаметром 0.6 мм

     

    1. Шаг : 0.6 мм
    2. Большое разнообразие Количество Пос. и высота размещения
    3. Побуждение К Спариванию
    4. Высокоскоростная передача (8 Гбит/с)
    5. Предотвращает неправильную установку на плату
    6. Соответствует RoHS (ЕС) 2015/863

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen 3
    • Скорость передачи данных
    • 8.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Выста стыка
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.4 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
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
Результаты:7товаров