Global icon

Результаты:3товаров
  • DF60
    рекомендуемые

    DF60 Серия

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Линейная вилка
    • Компоненты
    • Cover case
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 10.16 mm
    • Шаг контактов
    • 10.16 mm
    • Длина разъема
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 63.0, 69.84 mm
    • Ширина разъема
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Высота разъема
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 12
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 10
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
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF63
    рекомендуемые

    DF63 Серия

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 3.96, 7.92 mm
    • Шаг контактов
    • 3.96, 7.92 mm
    • Длина разъема
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Ширина разъема
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Высота разъема
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
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
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
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
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF22

    DF22 Серия

    [EnerBee™]

    Разъёмы с контактным шагом 7,92 мм предназначены для использования во внутренних цепях источников питания (сертифицирован по стандартам UL, C-UL и TÜV)

    1. Пропускной ток до 30 A
    2. Имеет надёжный замок
    3. Предусмотрены ключи и цветовая кодировка во избежании неправильного соединения.
    4. Держатель-защёлка для обжимного контакта составляет единое целое с корпусом вилки и надежно удерживает вставленный провод.
    5. Разъём имеет направляющие штырьки для точного позиционирования на печатной плате
    6. Плата с разъёмом может заливаться герметиком
    7. Контакты вставляются грубоко в вилку для предотвращения короткого замыкания между смежными контактами
    8. Замок защёлки имеет большую удерживающую силу
    9. Разнообразие обжимных контактов
    10. Имеется соединение типа провод-провод
    11. Сертифицированые по стандартам UL, C-UL, и TUV.
    12. Материал корпуса прошёл тест раскалённой проволокой и соответствует IEC 60695-2-11.

     

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Retainer
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Номинальная сила тока
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 7.92 mm
    • Шаг контактов
    • 7.92 mm
    • Длина разъема
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.3, 15.5, 17.22, 18.0, 19.8, 23.22, 23.42, 25.14, 26.0, 27.72, 31.14, 31.34, 33.06, 35.64, 39.26, 40.98, 43.56 mm
    • Ширина разъема
    • 12.45, 23.0, 24.0, 34.95 mm
    • Высота разъема
    • 11.55, 12.2, 12.72, 12.75, 18.1, 20.14, 21.79 mm
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
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 12, 16
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 10, 14, 16
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
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, Аксессуар
Результаты:3товаров