Global icon

Результаты:3товаров
  • DF52
    рекомендуемые

    DF52 Серия

    [SignalBee™]

    0.8mm Pitch, Compact and Robust Wire-to-Board Connectors

    1. Small-Sized Connector
    2. Compact yet Robust Design 
    3. Suitable for High Current Applications. (2.5A Max.: using 2pos. and 28AWG)
    4. Box shaped contact prevents deformation.
    5. Visual check insures fully mated Plug and Receptacle
    6. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Длина разъема
    • 3.5, 3.8, 4.3, 4.6, 5.1, 5.4, 5.9, 6.2, 6.7, 7.0, 8.3, 8.6, 9.9, 10.2, 11.5, 11.8, 13.1, 13.4, 13.9, 14.2, 14.7, 15.0, 15.5, 15.8, 17.9, 18.2 mm
    • Ширина разъема
    • 2.77, 3.2 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.75 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 30, 32
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
  • DF61Y
    рекомендуемые

    DF61Y Серия

    [SnapBee™]

    Малогабаритный низкопрофильный разъем «провод-плата» для подачи питания

    1. Запатентованная конструкция замка ViSe.
    2. Улучшенные рабочие характеристики за счет вертикального сопряжения.
    3. Малогабаритный и низкопрофильный, с высоким выдерживаемым напряжением и током (H = 2 мм, 24AWG: максимум 4 A).
    4. Высокая термостойкость.
    5. Не содержит галогенов.

    • Тип разъема
    • Гнездо, Розетка
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 3.84, 5.1 mm
    • Ширина разъема
    • 6.06, 7.35 mm
    • Высота разъема
    • 2.0, 2.26 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.0 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
  • KW30
    рекомендуемые

    KW30 Серия

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide Variations
    2. High Contact Reliability
    3. High Vibration Resistance
    4. Safety design prevents incomplete mating, mis-insertion and lock damage
    5. Halogen-free
    6. UL/C-UL Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.0, 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 1.0, 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 4.9, 5.0, 5.9, 6.0, 7.7, 8.0, 8.9, 9.0, 9.9, 10.0, 11.9, 12.0, 16.9, 17.0 mm
    • Ширина разъема
    • 4.35, 6.15, 6.85 mm
    • Высота разъема
    • 3.85, 3.93, 3.95, 5.7 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 30, 32
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 30
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 0.035, 0.057, 0.089 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.057, 0.089 mm²
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Способ крепления к панели
Результаты:3товаров