Global icon

Результаты:1товаров
  • FX16

    FX16 Серия

    Высокоскоростные разъёмы нового поколения типа провод-плата с шагом 0,5 мм и защёлкой

    1. Предназначены для передачи высокоскоростных сигналов до 5,7 Gbps
    2. Рекомендуем для использования в последовательном интерфейсе "V-by-ONE® HS"
    3. Запатентованная поворотная защёлка для экранированного гибкого жгута FFC упрощает приминение.
    4. Вертикальный тип штекера кабеля
    5. Горизонтальный и вертикальный стили кабельной вилки, общая кабельная вилкa для жгута FFC и микрокоаксиального кабеля, количество контактов 21, 31, 41 и 51.
    6. Соответствует требованиям RoHS
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Корпус, Другие
    • Компоненты
    • Ground plate
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 21, 31, 41, 51
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.0, 27.4, 27.85, 28.6, 28.7, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Ширина разъема
    • 5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15.0 mm
    • Высота разъема
    • 3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате, Обратный смещённый
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.1 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим, FFC подключение
    • Тип провода
    • Экранированный FFC, Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 30, 40
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 36
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 80, 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Способ крепления к панели
Результаты:1товаров