Global icon

Результаты:3товаров
  • FH62
    рекомендуемые

    FH62 Серия

    Разъем для гибких печатных плат с высокой силой удержания платы с простым замком с верхним контактом, шаг 0,25 мм, высота 1,1 мм

    1. Компактный дизайн.
    2. Конструкция с простой автоматической фиксацией.
    3. Высокая сила удержания гибкой печатной платы.
    4. Легкая вставка гибкой печатной платы.
    5. Подходит для гибких печатных плат толщиной 0,3 мм.
    6. Поддерживает высокоскоростную передачу.
    7. Климатическое исполнение.
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Высота разъема
    • 1.1 mm
    • Ширина разъема
    • 4.0 mm
    • Позиция контакта
    • Верх
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.0 mm
    • Метод привода
    • Количество контактов
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.25 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH63S
    рекомендуемые

    FH63S Серия

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Высота разъема
    • 2.8 mm
    • Ширина разъема
    • 5.15 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC, Экранированный FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 5.15 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 5.15 mm
    • Метод привода
    • Количество контактов
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
  • FH34

    FH34 Серия

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Высота разъема
    • 1.0 mm
    • Ширина разъема
    • 3.8 mm
    • Позиция контакта
    • Верхний и нижний
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 3.45 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 3.8 mm
    • Метод привода
    • Назад
    • Количество контактов
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:3товаров