Global icon

Результаты:2товаров
  • DF59M
    рекомендуемые

    DF59M Серия

    Горизонтальный ответвитель, однополюсный соединитель типа «провод-плата»

    1 small Малый и низкопрофильный однополюсный соединитель без корпуса
    2. Четкий тактильный щелчок и высокое сопрягающее усилие с принудительной блокировкой (мин. 16N )
    3. Сила тока до 6 А при использовании кабеля AWG # 22
    4.AWG # 28-22 с наружным диаметром оболочки. От 0,9 до 1,6 мм
    • Тип разъема
    • Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 1
    • Номинальная сила тока
    • 4.0, 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 300.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 300.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • Длина разъема
    • 2.6 mm
    • Ширина разъема
    • 4.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.2 mm
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
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 24, 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26
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
  • DF61Y
    рекомендуемые

    DF61Y Серия

    [SnapBee™]

    Малогабаритный низкопрофильный разъем «провод-плата» для подачи питания

    1. Запатентованная конструкция замка ViSe.
    2. Улучшенные рабочие характеристики за счет вертикального сопряжения.
    3. Малогабаритный и низкопрофильный, с высоким выдерживаемым напряжением и током (H = 2 мм, 24AWG: максимум 4 A).
    4. Высокая термостойкость.
    5. Не содержит галогенов.

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2
    • Номинальная сила тока
    • 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 350.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 350.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 3.84, 5.1 mm
    • Ширина разъема
    • 6.06, 7.35 mm
    • Высота разъема
    • 2.0, 2.26 mm
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
    • 1.0 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
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
Результаты:2товаров