Global icon

Результаты:3товаров
  • DF36
    рекомендуемые

    DF36 Серия

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.25 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Длина разъема
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Ширина разъема
    • 2.8, 4.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
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
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF80
    рекомендуемые

    DF80 Серия

    Разъёмы типа провод-плата для тонкого провода и микрокоаксиального кабеля с шагом 0,5 мм.
    Имеет вертикальное сочленение

    1. Применяется для высокоскоростных соединений до 5,4 Gbps
    2. Малогабаритний размер с высотой 1,72 мм и шириной 5,1 мм
    3. Разъём имеет направляющие для самопозиционирования кабельной вилки с розеткой на печатной плате (допускает отклонение ± 1 мм по оси X и Y )
    4. Конструкция контакта имеет две коммутационние точки, что обеспечивает надёжное соединение
    5. Высокая эффективность экранировки (имеет 8 контактных точек соприкосновения)
    6. Прочная механическая конструкция кабельной вилки
    7. Вилка обеспечивают надёжное соединение с розеткой, сопровождаемое тактильным щелчком.
    8. Дополнительно есть возможность присоединить к вилке пленочный язычок для удобства разъединения.
    9. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * Как определено дерективой IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Ширина разъема
    • 5.0, 5.1 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.69 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 500
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.05, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 32
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • FH63S
    рекомендуемые

    FH63S Серия

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Высота разъема
    • 2.8 mm
    • Ширина разъема
    • 5.15 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC, Экранированный FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 5.15 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 5.15 mm
    • Метод привода
    • Количество контактов
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:3товаров