Global icon

Результаты:2товаров
  • BNC75
    рекомендуемые

    BNC75 Серия

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, Coaxial Connector​

    1. 4K-equivalent signals over a single cable ​(12G-SDI standard compliant)​
    2. Optimized mounting and internal design to achieve ​12Gbps transmission​
    3. Wide varieties
     - Board mounting : SMT, DIP​
     - Panel mounting  : Thread-fastening type, Bulkhead type​
     - Mounting pitch   : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. Optimized design for 12GHz high-frequency​

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
    • Компоненты
    • Общий тип
    • BNC, BNC(75), PL71
    • Отраслевой стандарт
    • MIL, JIS
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 75.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Количество контактов
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500, 1000, 5000
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Никель
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • Внешний диаметр провода
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 60, 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • Тип 2 контакт разъема
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
  • D.FL75
    рекомендуемые

    D.FL75 Серия

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. High impedance matching
    3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable
    4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment
    5. Supports automatic mounting
    6. Easy mating
    7. Simple unmating process
    8. Environmental Compatibility

    • Тип разъема
    • Гнездо, Адаптер
    • Компоненты
    • Общий тип
    • BNC(75), D.FL75
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Волновой импеданс
    • 75.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 12.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.5 Max.
    • Количество контактов
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 1.5 mm
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Green
    • Тип 1 контакт разъема
    • BNC(75)_Jack
    • Тип 2 контакт разъема
    • D.FL75_Jack
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров