Global icon

Результаты:4товаров
  • FX23
    рекомендуемые

    FX23 Серия

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Выста стыка
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX23L
    рекомендуемые

    FX23L Серия

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • IT5
    рекомендуемые

    IT5 Серия

    Высокоскоростной (25⁺Gbps) мезонинный разъём до 300 контактов. Технология пайки BGA (Ball-Grid Array)

    Соединительная система мезонинных разъёмов серии IT5 может использоваться как для передачи данных по протоколу PCIe и XAUI, так и в оборудовании, где передача данных превышает 25 Gbps.
    Через разъём возможна передача дифференциальных (100 Ом) и одиночных линий (50 Ом) сигналов, а также силовых линий питания. Высота варьируется в диапазоне от 14 до 40 мм.
    IT5 серия может помочь вам решить задачи с интерфейсом для нынешних и будущих поколений высокоскоростного оборудования

    • Тип разъема
    • Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Ethernet
    • Скорость передачи данных
    • 25.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 1.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 1.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • Выста стыка
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • Количество контактов
    • 100, 200, 300
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • BGA
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
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
  • IT8
    рекомендуемые

    IT8 Серия

    The IT8 mezzanine connector system was developed to enable 56Gbps performance with 
    the highest signal density in the market, featuring Quasi-Coaxial Structure and
    Polarity-Swap FEXT cancelling technology.
    IT8 delivers the most reliable and flexible solution for your current and future needs
    to design high speed systems.

    Mechanical Features
    1. Stacking heights :
    -10 to 13mm (Two-piece type)
    -14 to 46mm (Three-piece type)
    2. No. of Pos. : 120, 192, 288 signals
    3. Multiple mounting capability
    ±0.2mm floating range in X and Y directions
    4. Mating alignment : ±1.5mm
    5. 1.0×5.5mm BGA interface optimizes routing and SI performance
    6. BGA attachment with “Pin in Ball” ensures reliable solder joints with high SMT
    processing yields
    7. Excellent reflow solderability with superior BGA coplanarity control
    8. Compatible with double-sided and inverted reflow soldering

    Signal Integrity Features
    1. SI capability
    -56⁺Gbps (18 to 46mm), 28⁺Gbps (10 to 16mm)
    -92ohm impedance (suitable for both 100ohm & 85Ω system)
    2. Unique Polarity-Swap FEXT cancelling technology
    3. Quasi-Coaxial Structure to prevent noise emission to adjacent lines
    4. Insertion loss to Crosstalk Ratio (ICR)

    • Тип разъема
    • Вилка, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Ethernet
    • Скорость передачи данных
    • 56.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Шаг монтажа
    • 1.0 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 10.0, 32.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 46.0 mm
    • Выста стыка
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • Количество контактов
    • 120, 192, 288
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • BGA
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:4товаров