Global icon

Результаты:2товаров
  • BM28
    рекомендуемые

    BM28 Серия

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.35 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.35 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.6 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.6 mm
    • Выста стыка
    • 0.6 mm
    • Количество контактов
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
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
  • CX
    рекомендуемые

    CX Серия

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Plug unit, Plug shell
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • Скорость передачи данных
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP X8, IPX4
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 16, 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Трение
    • Номинальная сила тока
    • 5.0, 6.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 48.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 48.0 V
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате, Сдвинутые по отношению к центру
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
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • Цвет провода
Результаты:2товаров