IX40-8S-CVL/CK-MP(62)
CL0902-2514-0-62
RoHS (EU)2015/863
治具・治工具
产品规格最终更新日期 September. 17, 2022
产品信息
- 产品名称
- IX40-8S-CVL/CK-MP(62)
- CL No.
- CL0902-2514-0-62
- 夹具类型
- 电线卯压治具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 0
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 0
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.0 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.0 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.0 mm
- 质量
- 50.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- 备注
- Sell only anvil(287249) .