Global icon

系列搜索:65项目
  • RM-W

    RM-W 系列

    HRS原创通用 多芯小型防水连接器


    1. 选型多样化

    2. 防水结构

    3. 柔性电缆可匹配

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Clamp metal
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 15, 21, 24, 31, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 接线方法
    • 焊接
    • 电缆外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 插拔次数
    • 2000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 金, 银
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 码夹
  • RP13

    RP13 系列

    塑料推拉式锁扣圆型连接器

    1. 紧凑型外观
    2. 一键式推拉锁扣系统
    3. 多位置嵌合导向键防误插
    4. 稳固的玻璃纤维合成树脂外保护壳,质量轻硬度大
    5. 线端的连接方式可选,插头可压接, 插座可压接或者过孔焊接在PCB上
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 13, 20
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 推入式
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 5.6, 5.8, 6.3, 7.0, 7.5, 7.8 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 金, 银
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • RP17

    RP17 系列

    塑料推拉式锁扣圆型连接器

    1. 一键式推拉锁扣机构确保快速的插拔连接
    2. 白色的装配到位标记确保简单便捷的插拔连接
    3. 嵌合导向键多极化确保到达指定位置
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 15.0, 20.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 1000 V Max.
    • 锁定方式
    • 推入式
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 5.3, 6.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • SD

    SD 系列

    直插式DIP超小D-sub型连接器

     


    1. 直接垂直安装在PCB上

    2. 多样化的组合方式, 例如焊接(HD),压接(CD),以及带状IDC终端(FD).

    3. 阻燃 (UL94V-0),耐腐蚀的玻璃树脂制成的绝缘层

     

     

    • 连接器类型
    • 插座, 其他
    • 部件部分
    • Spacer
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 配件
  • TJ*A

    TJ*A 系列

    接口连接器,用于轨道交通应用

    TJ*A系列接口连接器,用于轨道机车应用
    可以安装在3U4HP尺寸的面板上,用于VME机架或者紧凑型PCI 机架.PCB板装型以及中继型两类可用. 适应线束为16 to 22号线.
    1. 一键式锁扣系统
    2. 滑动按钮锁扣
    3. 抱紧式接触
    4. 两种不同的出线选择
    5. 铝膜铸造外壳
    6. 结实的构造
    7. 接触保护
    8. 防误插销系统保证选择的的灵活多样性

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Coding Key
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 28, 41
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 4.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 130.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 130.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.3, 0.75 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.5, 1.25 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:65项目