Global icon

系列搜索:2项目
  • BM25
    推荐的

    BM25 系列

    支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

    1. 同时满足高供电能力和低薄化的设计
      最适合便携式设备电池连接使用
      - 额定电流 : 电流端子10A, 信号端子0.3A
      - 嵌合高度 : 0.7mm, 宽度 : 2.6mm
    2. 使接触电阻最小化, 节省电力
    3. 互相夹紧型多触点构造, 确保高接触可靠性
    4. 独特的金属件嵌合诱导构造, 确保高牢固性
    5. 自我嵌合诱导量大, 实现了流畅的嵌合操作
    6. 一体成型防止爬锡

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0
    • 传输速度
    • 5.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度
    • 0.7 mm
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF40
    推荐的

    DF40 系列

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高度
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • PIN数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目