Global icon

系列搜索:5项目
  • HVH-280
    推荐的

    HVH-280 系列

    对应125℃、对应大电流、车载内部连接电源用连接器

    1. 额定电流: 30A、额定电压: AC/DC 600V
    2. 高耐热性
    3. 3触点端子构造,确保高可靠性
    4. 高耐振性
    5 考虑操作性的锁扣结构
    6. 清晰的锁扣感和可靠的连接
    7. 防止压着端子半插入
    8. 防误插
    • 连接器类型
    • 插头, 插头
    • 部件部分
    • Housing, Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3
    • 额定电流
    • 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 6.5 mm
    • 开口间距
    • 6.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 20.85, 22.3 mm
    • 连接器高度
    • 12.69, 13.6 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 锁销
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 14
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 12
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • ZE05
    推荐的

    ZE05 系列

    耐高温、高耐振性0.5型/2mm间距
    汽车接口连接器


    1. 节省空间(0.5型端子、2mm间距)
    2. 耐高温125℃
    3. 高耐振性
    4. 额定电流5A(单芯通电)/ 2A(全芯通电)
    5. 二次锁可确保40N的拉拔强度
    6.  丰富的产品选型
         立式/卧式/中继/CPA*、 芯数选型( 2~40芯)
    7. 支持AWG 20~26(0.13~0.5sq)
    8. 配备CPA* (ZE05C) 防止半嵌合。实现更可靠的连接

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 连接器高度
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 灰色, 紫色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • ZE05(Hybrid)
    推荐的

    ZE05(Hybrid) 系列

    耐高温、高耐振性、0.5+1.5型/2mm间距、汽车接口连接器
     

    1.节省空间
      信号端子: 插片尺寸为0.5型,间距为2mm
      电源端子: 插片尺寸为1.5型,间距为3mm(实装侧)
    2.耐高温125℃
    3.高耐振性
    4.额定电流
      信号: 2A(全芯通电)
      电源: 10A(全芯通电)
    5.适用线缆
      信号: 支持AWG 20~22(0.3~0.5sq)
          支持AWG 24~26(0.13~0.22sq)
      电源: 支持AWG 16~18(0.75~1.25sq)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26
    • 额定电流
    • 2.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 2.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 20.0, 20.5 mm
    • 连接器高度
    • 14.1, 17.4 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • ZG05HV
    推荐的

    ZG05HV 系列

    支持高电压、0.5型、3.3mm间距、板对线连接器

    1. 支持高电压
        - 额定电压:1,000V、耐电压:3,000V
    2. 防触电结构
    3. 耐高温125℃
    4. 独立的端子结构,具有高耐振性
    5. 防误插入的嵌合键结构

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 6
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.3 mm
    • 开口间距
    • 3.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 23.2, 25.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 15.95, 19.8 mm
    • 连接器高度
    • 7.55, 8.21 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 橙色, 深灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 24
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.22 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.35 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
  • ZH05
    推荐的

    ZH05 系列

    防短路、触电结构 0.5型 2mm间距 板对线连接器

    1. 小型、窄宽度
    2. 防止短路、触电构造, 有助于提升安全性
    3. 高耐热125℃
    4. 高耐振性
    5. 支持灌胶
    6. A/B 2种嵌合键
    7. 支持AWG 22~26(0.13~0.35sq)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 12, 16, 20, 24, 28, 32
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 16.7, 18.9, 20.7, 22.9, 24.7, 26.9, 28.7, 29.0, 30.9, 32.7, 34.9, 36.7, 38.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.62, 15.1, 18.0, 22.3, 27.1, 31.1, 35.1 mm
    • 连接器高度
    • 4.45, 4.95, 5.45, 5.8, 9.8, 11.2, 11.5, 19.1 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 24, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.13, 0.22 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.13, 0.35 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器
系列搜索:5项目