Global icon

系列搜索:3项目
  • DF51
    推荐的

    DF51 系列

    [SignalBee™]

    2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

    1. 通过完全锁扣机构实现清晰的锁扣感与可靠连接
    2. 丰富的选型
    3. 侧锁结构
    4. 防止误插入
    5. 与DF11系列共用压接端子和压接工具
    6. 支持灌封 (树脂填充)
    7. 分支型
    8. 复合分支型
    9. 符合UL、C-UL标准<
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 连接器高度
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

    1. 最大可承载 15A 电流
    2. 清晰的锁扣感确保可靠的连接
    3. 防止压着端子半插入
    4. 防止反向插入基板
    5. 防止相邻端子间短路
    6. 采用壳体Lance结构
    7. 支持灌胶(树脂填充)
    8. 采取防止焊点开裂的措施
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF11

    DF11 系列

    [SignalBee™]
    2.0mm间距双排连接器(UL、CSA标准认证产品)

    1. 实现基板的省空间化
    2. 提供丰富的选型
    3. 适用电线覆盖范围广
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 插座, 适配器, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • 额定电流
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • 连接器高度
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着, 压接
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
系列搜索:3项目