广濑电机(HIROSE)诚挚邀请您参观2021慕尼黑上海电子展,我们期待与您相约在广濑展台,共同交流最新的广濑连接器产品和互连解决方案。
此次我们将继续展出广濑众多高性能、高可靠性、操作便捷、小型化省空间、便于产品设计的连接器产品和解决方案。我们将根据您的实际使用方式,提供最专业的、最适合的连接解决方案。

展位图片
| 展会时间 | 2021年4月14~16日 |
| 展会地点 | 上海新国际博览中心(龙阳路2345号) |
| 广濑展位 | N5馆5300号 |
| 官方网站 | http://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/ |
关于广濑电机
广濑电机(HIROSE)作为全球领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有80年的连接器开发、生产历史。产品广泛应用于工控、机器人、汽车、通信、医疗以及智能手机、智能穿戴产品等各个领域。不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有业内领先的开发生产技术。同时,为了更好地为客户提供便捷服务,广濑电机(HIROSE)还积极推进企业在全球化发展,目前在13个国家和地区设立了24个销售公司、8个工厂,以及5个研发中心,全球员工近5000人。
重点产品
1mm间距、耐高温140℃、抗振结构、板对板浮动连接器
1. 吸收位置偏差 XY轴方向:浮动量±0.7mm Z轴方向:有效嵌合长度±0.75mm
2. 抗振结构
3. 耐高温140℃
防触电车载用板对线连接器
ZH05系列

防止短路&触电、高耐振性、0.5型2mm间距、车载板对线连接器
1. 防止短路&触电
2. 省空间
3. 高抗振性
0.35mm间距, 堆叠高度0.6mm, 纵深1.9mm低薄, 5A对应, 电源信号复合, 板对FPC连接器
1. 兼具高供电能力和低薄化的设计
2. 防止外壳损伤的完全包裹设计
3. 较大的自我诱导对准量能够保证顺畅的嵌合
0.3mm间距、高度0.9mm、上触点、 一插即锁、FPC用连接器
1. 间距:0.3mm、高度:0.9mm的省空间设计
2. 一插即锁
3. 便于顺滑插入FPC的横宽和插入导向