Wire-to-Board
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF58
Empfohlen[SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung
-
DF59M
Empfohlen -
DF60
Empfohlen[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
DF65
Empfohlen[SnapBee™]Flacher Wire-to-Board-Steckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile
-
[SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Interner RF-Steckverbinder
-
C.FL
Empfohlen0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
-
U.FL
Empfohlen2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss
-
U.FL-K
Empfohlen2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector
-
X.FL
Empfohlen0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
FPC/FFC
-
FH28K
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0,5 mm Abstand, Höhe 5,8 mm vertikaler Anschluss
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
-
0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip
Board-to-Board
-
DF12N
EmpfohlenSMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand
-
DF17
Empfohlen0,5 mm Kontakt, Board to Board-Anschluss
-
DF37
Empfohlen0,4 mm Kontaktabstand, 0,98 mm / 1,5 mm verbundene Höhe, Board-to-Board- / Board-to-FPC-Steckverbinder
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
DF40GL
Empfohlen -
FX18
Empfohlen -
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
FX2B
Empfohlen1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors
-
FX30B
Empfohlen -
MIL konformes Produkt (MIL-C-83503)
Aktives Optisches Kabel
-
Active Optical Connector
I/O
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
-
HR25A
Empfohlen -
HR30
EmpfohlenMiniature Waterproof Plastic Connectors
-
LF
Empfohlen