Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • GT25
    Empfohlen

    GT25 Serie

    0.64mm Terminal, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Terminal Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
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
    • 1.1, 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Verriegelungsstift, Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.5, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Dunkelgrau, Hellgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24
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
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Halterin
  • GT50
    Empfohlen

    GT50 Serie

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.5, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.81, 17.8, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.6, 8.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.27, 5.97 mm
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
    • 0.08 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.08 mm²
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
    • Gehäuse
  • ZE05
    Empfohlen

    ZE05 Serie

    High Heat and Vibration Resistance, 0.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
     

    1. Space-saving (0.5 size terminal, 2mm pitch)
    2. High Heat Resistance : up to 125℃
    3. High Vibration Resistance
    4. Rated Current : 5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)
    5. Retainer Guarantees 40N Tensile Strength
    6. Wide Position Varieties (2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Grau
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
    • 0.3 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.3, 0.5 mm²
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
Ergebnisse:3Artikel