Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • GT25
    Empfohlen

    GT25 Serie

    0.64mm Terminal, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Terminal Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
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
    • 1.1, 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Verriegelungsstift, Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.5, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Dunkelgrau, Hellgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24
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
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Halterin
  • GT32
    Empfohlen

    GT32 Serie

    Abgeschirmte Kfz-Steckverbinder für Netzwerk- und Hochgeschwindigkeitsübertragung
    1. Vollständig abgeschirmte Struktur
    2. Geeignet für geschirmte Steckverbinder im Fahrzeug

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 10, 19
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
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 0.75, 1.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein, Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Grün, Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
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
    • Gehäuse, Zubehör
  • GT43
    Empfohlen

    GT43 Serie

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Six key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
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
    • THR, SMT
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
    • Isolator, Halterin
  • ZE05
    Empfohlen

    ZE05 Serie

    High Heat and Vibration Resistance, 0.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
     

    1. Space-saving (0.5 size terminal, 2mm pitch)
    2. High Heat Resistance : up to 125℃
    3. High Vibration Resistance
    4. Rated Current : 5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)
    5. Retainer Guarantees 40N Tensile Strength
    6. Wide Position Varieties (2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Grau
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
    • 0.3 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.3, 0.5 mm²
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
Ergebnisse:4Artikel