Global icon

Ergebnisse:9Artikel
  • DF36
    Empfohlen

    DF36 Serie

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.25 A
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
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.8, 4.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
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
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
  • DF40GL
    Empfohlen

    DF40GL Serie

    0,4 mm Kontaktabstand / 1,5 mm Stapelhöhe, Verriegelung, Hochgeschwindigkeitsgetriebe, abgeschirmter FPC-zu-Board-Anschluss

    1. Geschirmte Version (EMV)
    2. Stabile Verriegelung
    3. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
    4. Unterstützt USB 3.1 Gen. 2

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 44
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4 ground lines for shielding
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
    • 0.35 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF56
    Empfohlen

    DF56 Serie

    0.3mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Connectors

    1.Space-Saving
    2.Compatibility with Small Diameter Hinges
    3.Reliable Contact Design
    4.Robust Plug Design
    5.Enhanced shielding and ground onnections
    6.Reliable Lock
    7.Solder Wicking Prevention
    8.RoHS, Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 26, 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
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
    • 0.3 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 1.68, 2.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht, Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
  • DF81
    Empfohlen

    DF81 Serie

    0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker

    1. Platzsparendes Design
    2. Hochgeschwindigkeitsgetriebe
    3. Verbesserte Abschirmung

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover, Latch
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.8 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.64, 2.75 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.82, 0.9 mm
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
    • 0.05, 0.1 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 34
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
  • FX18
    Empfohlen

    FX18 Serie

    [FunctionMAX™]

    Leiterplattensteckverbinder - Hohe Datenübertragungsrate - 0,8 mm Kontaktabstand

    Diese Serie stellt das Rückgrat von FunctionMAX dar; benutzerfreundlich und in diversen Variationen. Die Kontakte zur Stromversorgung können universell verwendet werden, wie z.B als voreilende Kontaktierung oder zur Masseanbindung. 

    1. 0,8 mm Kontaktabstand 
    2. Verfügbare Varianten: Koplanar, Vertikal, Parallel
    3. Hybrid Stromversorgung/Signal
    4. Kontakte für die Stromversorgung auch für Masse- und Signalverbindungen verwendbar
    5. Selbstausrichtendes Stecken
    6. Kontaktüberlappung 2 mm (Signalkontakt)
    7. Anzahl der Pole: 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23
    Empfohlen

    FX23 Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23L
    Empfohlen

    FX23L Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF38

    DF38 Serie

    0,3 mm Raster, 1,5 mm Steckhohe , Board-to-Wire-Steckverbindung fur Fein-Koaxial-Kabel

    1. Kleine Steckhohe und wenig Platzbedarf
    2. Verbesserte Schirmung und Masseverbindung
    3. Zuverlassige Verriegelung
    4. Zuverlassige elektrische und mechanische Verbindung
    5. Vermeidung von Ansteigen des Lots
    6. Robuste Steckerkonstruktion
    7. RoHS-konform, halogenfrei
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 32, 40
    • Betriebsstrom
    • 0.35 A
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
    • 0.3 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 13.7, 14.6, 16.1, 17.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.8, 3.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.5 mm
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
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
  • FH55

    FH55 Serie

    0.4/0.5mm Pitch, 1.5mm Height Lower Contact, Front Flip for High-Speed Transmission

    1. High-Speed Transmission(10+ Gbps) FPC Connectors
    2. Impedance Matched-Contact Design
    3. Fully Enclosed Molded Structure (Over molding Structure)
    4. Flip-Lock System Provides Reliability and FPC Security
    5. Easy FPC insertion
    6. Compatible with 0.3mm Thick FPC
    7. Automatic Mounting Option Available
    8. Halogen-free
    * Defined according to IEC 61249-2-21

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • High-Speed FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.0 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 22, 31, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.4, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:9Artikel