Global icon

Ergebnisse:14Artikel
  • DF12N
    Empfohlen

    DF12N Serie

    SMT-Leiterplattensteckverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand

    1. Viele Varianten der Stapelhöhe erhältlic
    2. Konform mit automatischer Montage
    3. Metallbeschlag erhältlich

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
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
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
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
  • DF17
    Empfohlen

    DF17 Serie

    0,5 mm Pitch Board-to-Board-Anschluss

    1. Leistungssteigerung
    2. Mit Metallbeschlag verfügbar
    3. Breite Variationen der Kontaktnummer
    4. Stapelhöhe 4 bis 8 mm

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
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
  • DF37
    Empfohlen

    DF37 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, 1,0 mm Stapelhöhe, einseitiges Kabel, oberer und unterer Kontakt, Back-Flip Foliensteckverbinder

    1. Kompatibel mit FPC-Registerkarten
    2. Reduzierte Tiefe von 3,2 mm minimiert Montagebereich
    3. Kontakt oben und unten verbessert die Designflexibilität

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 5.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.98, 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.98, 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.98, 1.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF40
    Empfohlen

    DF40 Serie

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF40GL
    Empfohlen

    DF40GL Serie

    0,4 mm Kontaktabstand / 1,5 mm Stapelhöhe, Verriegelung, Hochgeschwindigkeitsgetriebe, abgeschirmter FPC-zu-Board-Anschluss

    1. Geschirmte Version (EMV)
    2. Stabile Verriegelung
    3. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
    4. Unterstützt USB 3.1 Gen. 2

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 44
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4 ground lines for shielding
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
    • 0.35 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX18
    Empfohlen

    FX18 Serie

    [FunctionMAX™]

    Leiterplattensteckverbinder - Hohe Datenübertragungsrate - 0,8 mm Kontaktabstand

    Diese Serie stellt das Rückgrat von FunctionMAX dar; benutzerfreundlich und in diversen Variationen. Die Kontakte zur Stromversorgung können universell verwendet werden, wie z.B als voreilende Kontaktierung oder zur Masseanbindung. 

    1. 0,8 mm Kontaktabstand 
    2. Verfügbare Varianten: Koplanar, Vertikal, Parallel
    3. Hybrid Stromversorgung/Signal
    4. Kontakte für die Stromversorgung auch für Masse- und Signalverbindungen verwendbar
    5. Selbstausrichtendes Stecken
    6. Kontaktüberlappung 2 mm (Signalkontakt)
    7. Anzahl der Pole: 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23
    Empfohlen

    FX23 Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23L
    Empfohlen

    FX23L Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX2B
    Empfohlen

    FX2B Serie

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
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
  • FX10

    FX10 Serie

    [FunctionMAX™]

    15+Gbps 0.5mm Raster Steckverbindung und auch Schnittstelle fur OIF 100G Langstecken- DWDM Ubertragungsmodule (MSA-100GLH)

    1. 0,5mm Pitch
    2. Stapelhohe 4 bis 8 mm (uber Adapter)
    3. Verbesserte Ubertragungseigenschaften zwischen 2 Platinen
    4. Anordnung 10 Signale und 1 GND
    5. Fur Anwendungen mit hoher Packungsdichte geeignet.
    6. Optionale Schirmung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
  • FX20

    FX20 Serie

    [FunctionMAX™]

    0,5mm Raster, Board-to-Board-Steckverbindung mit toleranzausgleichender Struktur

    1. 0,5mm Raster
    2. Variationen: Rechtwinklig / Vertikal
    3. Polzahlen: 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140
    4. Toleranzausgleich: ± 0,6 bis 0,8mm in X-Richtung und +/- 0,6mm in Y-Richtung
    5. Sehr zuverlassige Zweipunkt-Kontaktstruktur (siehe rechte Seite der Abbildung)
    6. Stromtragfahigkeit: 0,5 A pro Pin
    7. Effektive Kontaktuberlappung von 1,5mm
    8. Leiterbahnfreie Leiterplattenoberflache unter dem Stecker ist nicht erforderlich
    9. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung mit Vakuumsaugduse
    10. Selbstausrichtende und selbstfuhrende Struktur

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
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
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX22

    FX22 Serie

    [FunctionMAX™]

    0,5 mm Raster, Board-to-Board-Steckverbindung mit Toleranzausgleich

    1. Schwimmende Konstruktion fur Toleranzausgleich
    2. Zweipunkt-Kontaktstruktur
    3. Stromtragfahigkeit: 0,7 A pro Pin
    4. Effektive Kontaktuberlappung von 1,5 mm
    5. Niedrige Steckverbindungshohe
    6. Selbstausrichtung und Selbstfuhrungsstruktur

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Stiftleiste
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
    • 4.2 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.2 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.2 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 50, 60, 80
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
    • 0.7 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
  • FX8C

    FX8C Serie

    [FunctionMAX™]

    0,6 mm Raster, Stapelhohe von 5 mm bis 16 mm

    1. Vielfaltige Varianten: Leiterplattenabstand (5 mm bis 16 mm) x Anzahl der Kontakte (40 bis 280)
    2. 3,125 Gbps Datenubertragungsrate
    3. Zuverlassiger Kontakt mit optimiertem Federweg
    4. Selbstfindung: ± 0,6 mm
    5. Positionierhilfe zur prazisen Bestuckung von zwei Steckverbindern ohne Versatz zueinander.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen 3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 8.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.6 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
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
    • 0.4 A
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
  • HIF3M*W

    HIF3M*W Serie

    MIL konformes Produkt (MIL-C-83503)

    1. MIL konformes Produkt
    2. UL Zertifiziert
    3. Verstecksicher
    4. Benutzerfreundlich

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • MIL
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.0, 9.0, 26.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.0, 15.6, 26.6 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.15 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
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
Ergebnisse:14Artikel