Global icon

Ergebnisse:6Artikel
  • DF51
    Empfohlen

    DF51 Serie

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector (UL, C-UL Standard Certified Product)

    1. Positive lock provides clear tactile click and secures reliable connection.
    2. Wide variation
    3. Secure Side-locking design
    4. Prevents incorrect mating
    5. Uses the same contacts and crimping tools as DF11 Series
    6. Suitable for potting
    7. Branch Adapter
    8. UL, C-UL Certified

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
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
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 11.9, 12.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24
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
    • Reihenstecker
  • DF51K
    Empfohlen

    DF51K Serie

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • DF62
    Empfohlen

    DF62 Serie

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
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
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF63
    Empfohlen

    DF63 Serie

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Kontaktabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
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
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Transmission Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance

    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 25, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26
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
  • ZE05
    Empfohlen

    ZE05 Serie

    High Heat and Vibration Resistance, 0.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
     

    1. Space-saving (0.5 size terminal, 2mm pitch)
    2. High Heat Resistance : up to 125℃
    3. High Vibration Resistance
    4. Rated Current : 5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)
    5. Retainer Guarantees 40N Tensile Strength
    6. Wide Position Varieties (2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Grau
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
    • 0.3 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.3, 0.5 mm²
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
Ergebnisse:6Artikel