USB Type-C
-
CX
recommandé
Connexion Sub à PCB principale
-
BM28
recommandé0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
FH62
recommandéPas de 0,25 mm, hauteur du contact supérieur de 1,1 mm, verrouillage à une action
-
FH64MA
recommandéPas de 0,25 mm, hauteur de contact supérieur de 0,5 mm, retournement arrière
-
FH72
recommandéPas de 0,3 mm, hauteur du contact supérieur de 0,9 mm, verrouillage à une action
Commutateur RF
-
MS-180
recommandé