CX série recommandé
Caractéristiques
USB Type-C Connector
1. USB Type-C compliant interface connector
2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
4. Wide Product Variation
5. Halogen-free
Liste des vidéos
USB Type-C Connector [CX Series] Special page
The CX series connector conforms to the next-generation USB standard "USB Type-C™".
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
- Composants
- Plug unit, Plug shell
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 1000 mm
- Type générique
- USB Type-C
- Norme industrielle
- USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
- Débit
- 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
- Etanche
- IP X8, IPX4
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 16, 24
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Friction
- Courant nominal
- 5.0, 6.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 48.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 48.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THR, SMT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board, Standard off-set
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 60, 80, 85, 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40, -30, -20 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.