Global icon

Résultats:9éléments
  • BNC75
    recommandé

    BNC75 série

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, connecteur coaxial ​

    1. Signaux équivalents 4K sur un seul câble ​ (conforme à la norme 12G-SDI) ​
    2. Montage optimisé et conception interne pour obtenir ​ transmission de 12 Gbit/s ​
    3. Variété
     - Montage : SMT, ​
     - Montage du panneau : Type de fixation de filetage, Type de cloison ​
     - Pas de montage : 16 mm, 16,5 mm, 17 mm, 17,5 mm ​
    4. Conception optimisée pour les ​ haute fréquence 10 GHz

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • BNC, BNC(75)
    • Norme industrielle
    • MIL, JIS
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 0.2, 0.5, 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000, 5000
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré, Argent
    • Traitement de surface du contact externe
    • Nickel, Argent
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U, ,
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
    • 60, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • BNC(75), PL71
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • C.FL
    recommandé

    C.FL série

    0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz

    1. Supports up to 30GHz
    2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.)
    3. Ultra lightweight
    4. Automatic Board Placement
    5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables
    6. Tactile Lock
    7. Simple Connector Mating and Unmating

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 30.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
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
    • 0.64 mm
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
    • 90 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Black
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • C.FL
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • 2.4mm, 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • CX
    recommandé

    CX série

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Plug unit, Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • Débit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Etanche
    • IP X8, IPX4
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Friction
    • Courant nominal
    • 5.0, 6.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 48.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 48.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Standard off-set
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
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • D.FL75
    recommandé

    D.FL75 série

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. High impedance matching
    3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable
    4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment
    5. Supports automatic mounting
    6. Easy mating
    7. Simple unmating process
    8. Environmental Compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
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
    • 1.5 mm
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
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • D.FL75
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • HR30
    recommandé

    HR30 série

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Small-size with low profile
    2. Waterproof construction
    3. Push/pull lock
    4. Light weight
    5. Clamp structure
    6. Easy mating operation
    7. Mis-insertion prevention
    8. Mating mark
    9. Complies with the RoHS requirements
    ​​​​​​​10. High speed transmission
    11. Suited for long-term outdoor use

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Courant nominal
    • 2.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 6, 10, 12
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 300 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 7.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • ZX
    recommandé

    ZX série

    Connecteurs Micro-USB conformes aux standards USB 2.0

    Extrêmement petits, hautement fiables et conformes aux spécifications électriques, physiques et environnementales du standard Micro-USB (USB 2.0). Embases et connecteurs femelles sont disponibles avec une grande variation de styles de montage et de terminaisons, permettant une utilisation dans des applications variées.

    1. Taille compacte
    2. Embase
    3. Connecteur femelle
    4. Un accouplement et un désaccouplement aisés
    5. Hirose fut la première société à obtenir la certification Micro-USB (Numéro TID)

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Micro USB
    • Norme industrielle
    • USB
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0
    • Débit
    • 0.48 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.65 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 1.8 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard botom-mount
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
    • -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • HR10

    HR10 série

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • 10.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 300, 500 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Vis, Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
  • TM21P

    TM21P série

    Connecteurs modulaires conformes à la Catégorie 5 Améliorée

    1. Prise en charge des transmissions LAN haut débit
    2. Protection EMI (TM21 * P-88P)
    3. Languette de verrouillage protégée (TM21P-88P)
    4. Câblage compatible avec les fils solides et multibrins
    5. Accès aisé aux raccordement des conducteurs (TM21 * P-88P)
    6. Conforme à la norme ISO 8877
    (Connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Autres
    • Composants
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Débit
    • 1.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé, Câble non blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 25
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.2 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.2 mm²
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200, 750
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • 0
    • Type de connecteur de détail
    • Protection, Accessoire
  • TM21R

    TM21R série

    Réceptacles modulaires pour des transmissions LAN haut débit

    1. Prise en charge des transmission LAN haut débit
    2. Indicateurs optiques intégrés
    3. Protection EMI
    4. Conforme aux normes FCC

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5, CAT5e
    • Débit
    • 0.1, 1.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8, 32, 64, 96
    • Nombre de ports
    • 1, 4, 8, 12
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THR, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
    • 0
    • Type de connecteur de détail
Résultats:9éléments