Global icon

Résultats:2éléments
  • CX
    recommandé

    CX série

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug unit, Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • Débit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Etanche
    • IP X8, IPX4
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Friction
    • Courant nominal
    • 5.0, 6.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 48.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 48.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Standard off-set
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
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Unité, Coque, Connecteur femelle
  • ZX
    recommandé

    ZX série

    Connecteurs Micro-USB conformes aux standards USB 2.0

    Extrêmement petits, hautement fiables et conformes aux spécifications électriques, physiques et environnementales du standard Micro-USB (USB 2.0). Embases et connecteurs femelles sont disponibles avec une grande variation de styles de montage et de terminaisons, permettant une utilisation dans des applications variées.

    1. Taille compacte
    2. Embase
    3. Connecteur femelle
    4. Un accouplement et un désaccouplement aisés
    5. Hirose fut la première société à obtenir la certification Micro-USB (Numéro TID)

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Micro USB
    • Norme industrielle
    • USB
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0
    • Débit
    • 0.48 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.65 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 1.8 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard botom-mount
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
    • -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments