Global icon

Résultats:2éléments
  • BM28
    recommandé

    BM28 série

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Nombre de voies
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
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
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 5.0 A
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
  • CX
    recommandé

    CX série

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Plug unit, Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • Débit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Etanche
    • IP X8, IPX4
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Friction
    • Courant nominal
    • 5.0, 6.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 48.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 48.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Standard off-set
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
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments