Global icon

系列搜索:2项目
  • BM28
    推荐的

    BM28 系列

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • CX
    推荐的

    CX 系列

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug unit, Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • 传输速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP X8, IPX4
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣
    • 额定电流
    • 5.0, 6.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 48.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 48.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 壳牌, 插头插座
系列搜索:2项目