产品品牌
使用广濑电机的SMA天线连接器的「FL CoaxBridge」可满足LPWA标准,实现省空间,低成本。可根据客户的基板设计要求从3个连接方案中进行选择。 (2024/1/12更新)
磐互系列线对板/线对线连接器,是在秉承了HRS多年以来小型化的开发理念的基础上,为了更好的满足工业市场上的“高电压/大电流”和“牢固连接”而特别设计的“主动锁扣”连接器;其连接可靠性宛如磐石一般值得信赖,是最佳的工业和消费电源互联方案。 (2020/2/28更新)
磐互系列线对板/线对线连接器,是在秉承了HRS多年以来小型化的开发理念的基础上,为了更好的满足工业市场上的“高电压/大电流”和“牢固连接”而特别设计的“主动锁扣”连接器;其连接可靠性宛如磐石一般值得信赖,是最佳的工业和消费电源互联方案。 (2023/9/19更新)
SignalBee系列是板对线/线对线信号用连接器,秉承了广濑多年以来的“小型化,高可靠性”开发理念,选型丰富,通用性高,广泛应用于工业等多个领域,可根据用途提供最佳解决方案,发挥卓越性能。 (2018/10/1发布)
SnapBee是广濑板对线连接器“垂直嵌合锁扣方式”的最佳选择,能够广泛对应小型设备内电源周边的连接需求。广濑电机继推出EnerBee、SignalBee系列之后,再发布新系列SnapBee。 (2023/10/20发布)
【One Action FH™】在FPC/FFC插入时无需触碰翻盖,插入即可完成连接。也可实现机器人组装,操作次数从3次降为1次,可大幅削减作业时间,提高作业效率。 (2019/10/29发布)
ix Industrial™具有非常适合工业用设备使用环境的牢固构造,且实现小型化的产品。可高速传输,非常有助于设备研发以及制造现场智能化。(2021/7/29更新)
ZERO SCREW™端子台 EF2系列产品,是不使用螺丝而能连接楼宇的配电盘/分电盘和电线的弹簧式端子台连接器。通过省去了拧螺丝作业,能大幅度节省安装和维护工时。 (2017/7/12发布)
FunctionMAX™始终将最大化满足工业设备的各种需求为目标,它是广濑电机面向世界推出的兼具浮动量±0.6mm、10Gbps高速传输的板对板连接器系列产品。 (2020/1/7更新)
CX系列是符合新一代USB标准「USB Type-C™」的高可靠性产品。具有双面插拔、支持10Gbps高速传输等特点。 (2023/9/29更新)
产品特点
支持最大56Gbps NRZ / 112Gbps PAM4的高速差分信号。它也被应用在大型半导体制造商的ASIC和GPU的芯片组等的连接。 (2023/3/22发布)
FX26系列是致力于即使在引擎舱内也可使用而开发出的可支持140℃的高品质车规级连接器。抗振·浮动构造·小型(1mm间距)且接触部位双触点,是即使在持续振动。
(2020/6/16发布)
FH75/FH75M系列通过对端子精心选材和设计,支持125℃高温。 此外,FPC / FFC的高保持力和端子双触点构造。
(2024/4/16发布)
该特辑将为您介绍广濑电机引以为傲的自动驾驶・ADAS用连接器,包括板对板・板对FPC・FPC/FFC・接口用连接器共计12个系列。
(2019/11/13发布)
DF40T系列是板对FPC连接器,适用于125°C耐热性车载电装等要求高可靠性的应用。实现高达16Gbps的高速传输,并满足PCI Express 4.0标准。
(2019/8/30发布)
对应车载高压连接器HVH-280系列是被用于迅速普及的HEV·EV驱动系统中的车载逆变器·DC-DC转换器·充电器等电气产品的小型电源接口连接器。
(2019/8/30发布)
FH64MA系列是追求极致超薄、节省空间(高度0.5mm、触点间距0.25mm、纵深3.15mm)的FPC用连接器。有助于确保手机内部的空间和薄型化。
(2018/2/20发布)
您需要了解的连接器基本指南!
什么是连接器? 连接器的作用是什么?该如何选择呢?设计时应该注意什么?等等,作为拥有80多年历史的连接器专业制造商,广濑电机将分几次把连接器基本技巧作为连接器的基础知识介绍给大家。
连接器选择器2024(每年发布)
该目录介绍了适用于每种特定应用的连接器,例如工业设备,消费类设备和汽车,还按类别简要概述了产品系列,例如外部连接,内部连接,同轴/光连接器,汽车和 防水接头。
HRS 80th Anniversary
Hirose Electric Co.,Ltd.在2017年庆祝我们的80周年。为了创建一个更加繁荣的社会,我们将继续通过将人,受客户,供应商和员工启发的知识和智慧联系在一起来提供价值。 随着我们步入百周年纪念日,广濑电机集团将与利益相关方携手合作。 (发布于2017年12月19日)