板对FPC连接器“BK13”系列增加新的堆叠高度选型
~应对消费电子设备进一步小型化和高性能化的需求~ 2025/4/23
随着智能手机、可穿戴设备等产品日益追求轻薄化与高性能化,广濑电机为提升基板设计的自由度并维持高供电能力,扩充了“BK13”系列的堆叠高度选型。该系列支持5A电流,采用坚固设计,可解决消费电子设备多功能化与轻量化中的核心难题。
● 消费电子设备设计的现状与挑战
为满足日常生活便利性需求,智能家电、AI设备等创新产品层出不穷。这些产品在追求纤薄设计的同时,还需兼备多功能与高性能,导致内部元件数量大幅增加、结构复杂化。另一方面,设备本体需更加紧凑且轻量,如何在有限空间内合理布局元件与布线成为开发者面临的严峻挑战。
BK13系列的目标应用场景:
智能手机、智能手表、平板电脑、无人机、电子烟等消费电子设备。
● 小型化与多样化的堆叠高度选型,提升设备设计自由度
针对上述挑战,BK13系列在保留原有0.35mm间距产品的优势(5A电源端子支持大电流、高可靠性、顺滑插拔操作等)基础上,新增0.8~2.0mm堆叠高度选型(部分规格开发中)。
通过将堆叠高度从原有的0.6mm提升至更高范围,可避免因元件数量增加导致的干涉问题,同时增强基板设计的自由度。
BK13系列新增规格为客户提供更多选择,使其能够灵活应对具体需求,是消费电子设备的理想解决方案。
※0.8、1.3、2.0mm高的产品正在计划中。
关于芯数扩展的问题,请与我司销售相关人员联系。
【嵌合示意图】
【堆叠高度选型一览】
【特征】
1.有限空间内实现大电流传输
・额定电流:电源端子 5A,信号端子 0.3A (BK13C)/0.2A (BK13H)
2.全包裹设计降低损坏风险
・防外壳损伤的坚固结构
・减少反复插拔造成的损耗
3.多点焊接确保高基板剥离强度
・提供稳定连接
4.大自对准量提升量产效率
・实现顺滑插拔操作
5.一体成型结构防止爬锡
・确保高接触可靠性
● 今后的产品计划
为满足多样化需求,广濑电机计划进一步扩充堆叠高度选型。
量产中:0.6mm、1.0mm、1.5mm
计划开发:0.8mm、1.3mm、2.0mm
凭借广濑电机在小型连接器领域多年的技术积累与严格品控,我们将持续提供高品质、高性能的产品,助力技术革新,为人们创造更便利的生活。