[新闻发布]CC-Link IE TSN规范中新增了ix Industrial™。
2023/8/14
CC-Link IE TSN规范中新增了ix Industrial™。
CC-Link IE是基于以太网构建的开放式工业网络,负责其推广的单位是CC-Link协会(总部:名古屋市)。CC-Link协会于2023年2月修订了CC-Link IE TSN规范,其中增加了ix Industrial™(符合IEC 61076-3-124标准的10pin方形连接器)。这是继GigE Vision、PROFINET之后,ix Industrial第三次被纳入工业用以太网规范。
出处:CC-Link IE TSN Specifications (Overview)
*规范中的 IEC 614076-3-124,它的正确的说法是 IEC 61076-3-124。
● 关于 CC-Link IE TSN
CC-Link IE TSN是由CC-Link协会于2018年发布的。CC-Link IE TSN通过采用TSN(Time-Sensitive Networking/时间敏感网络)技术,进一步增强了传统CC-Link IE的性能和功能,从而扩展了标准以太网的规格,成为新一代网络。在2023年2月修订的CC-Link IE TSN规范的通信规格中,除了RJ45连接器和M12连接器外,还增加了符合IEC 61076-3-124标准的10pin方型连接器。
● 特点:关于符合IEC规格标准的小型以太网连接器ix Industrial™
・符合IEC规格标准(IEC 61076-3-124)
・与RJ-45相比,体积缩小75%,可10mm间距并列安装
・广濑电机独特的外壳设计,耐冲击、振动,可以承受 5000 次插拔
・具有高EMC耐性,支持Cat.6A高速以太网(10Gbps)
・量产中的选型
主要选型:2种
插座:纵向型直角,横向型直角,垂直型
插头:立式,直角(接线方法:压接,焊接)
中继插孔(接线方法:焊接*)
应用示例:FA控制器、伺服放大器、工业机器人、服务器、PLC、安全系统等
● 今后的计划
目前,广濑电机的连接器正在接受CC-Link IE TSN 推荐的网络布线零件测试,以获得 CC-Link 协会的认证。 待测试通过并完成认证后,将发布后续公告。
● 公司概要、相关信息
* 2023年8月15日将“接线方法:压接,焊接” 更改为 “接线方法:焊接”