站台 [新品发布] 广濑电机 推出达到世界领先小型化水平的单列板对FPC连接器BK19系列

2026年6月17日

新品发布

新产品信息

广濑电机推出达到世界领先小型化水平的单列板对FPC连接器"BK19"
~ 助力智能手机、智能手表等设备实现轻薄化与小型化 ~

BK19系列产品图片

随着消费电子设备持续向轻薄化、高性能化演进,市场对兼具小型与坚固性的连接器需求呈现爆发式增长。广濑电机精准把握这一趋势,研发并推出达到世界领先小型化水平的单列板对FPC连接器——"BK19"系列。本产品在间距、宽度、高度维度均实现了突破性的小型化,助力提升结构设计的自由度。在确保高可靠性的同时,将助力解决电子设研发与设计中的核心难题。

预想使用应用例:

智能手机 可穿戴设备 VR/AR眼镜 便携式游戏设备 小型医疗器械

助力多样化消费电子设备实现功能升级与设计的全面提升

智能手机等消费类电子设备持续向轻薄化升级,伴随内部功能模块增多与电池容量提升,推动市场对超薄型、省空间连接器需求呈现增长态势。尤其在可穿戴设备领域,为了控制设备整体厚度,小型、轻薄的连接器不可或缺。然而,随着连接器高度尺寸逐步压缩,嵌合操作难度也大幅增加,给组装的可操作性带来了挑战。因此,兼具小型化与高可靠性的连接器需求日益迫切。
为了响应此类市场需求,广濑电机推出超小型单列板对FPC连接器——BK19系列。BK19系列在维持电源与信号复合连接功能的基础上,在间距、宽度及高度三个维度上均实现极致小型化设计,显著提升了设备结构设计的灵活性。本系列支持更高效的设备布局,为终端用户和设备研发者带来了帮助。
此外,为了解决小型化带来的组装对齐困难以及位置偏差导致的损毁风险,连接器两端采用了金属盖。这使得产品在保持小巧尺寸的同时,实现了高坚固性与高可靠性。BK19系列将为多样化消费电子设备的功能增强与设计性提升做出贡献。

BK19系列特征

BK19系列 尺寸对比图(纵深0.73mm)

1列、信号6芯+电源2芯

插头  (mm)
BK19系列 插头 外形尺寸图
插座  (mm)
BK19系列 插座 外形尺寸图
嵌合状态  (mm)
BK19系列 嵌合状态 外形尺寸图
  • 低薄·超窄
    间距 0.3mm、纵深 1.2mm、堆叠高度 0.5mm
  • 全包裹结构,防止外壳破损
  • 端子锁扣槽结构,实现高拔出力
  • 较大的自我诱导对准量,保证顺畅的嵌合
    间距方向 ±0.3mm、宽度方向 ±0.3mm
  • 插头、插座均采用一体成型结构
    防止爬锡

未来的产品规划

目前,我们提供单排、信号6芯+电源2芯的产品。
作为新的系列扩展,单排、信号12芯+电源2芯的产品目前正在研发中。
广濑电机将继续响应多样化的需求,为设备的进化做出贡献。

联系我们

如有关于本产品的咨询,请通过以下方式与我们联系。