站台 [新品发布] 广濑电机推出对应125℃、上下触点的车载用一插即锁连接器FH51系列

新闻发布

新产品信息

2026年9月8日

推出对应125℃、上下触点的车载用一插即锁连接器FH51系列
~ 助力车载显示屏实现大型化,并提升组装作业性 ~

FH51系列产品图

广濑电机现已开发并推出适用于车载显示屏应用的FPC/FFC连接器FH51系列。
产品最高可支持125℃高耐热,同时采用上下触点一插即锁结构。作为车载专用连接器,可提升基板设计自由度、提高组装作业效率,并实现优异的连接可靠性。

设想应用案例

车载显示屏 仪表集群面板 激光雷达

实现多极化,优化组装操作性,助力车载显示屏技术迭代

近年来车载市场中,随着显示屏趋于大屏化、Mini-LED化,所需传输的信号数量持续增加。相应地,连接器被要求实现多极化与高可靠性。此外,从提升组装操作性以及FPC/FFC自由度的角度出发,市场对多种连接类型的需求不断攀升。

为响应上述市场需求,广濑电机开发出具备125℃高耐热性能、采用上下触点结构的多极一插即锁的连接器FH51系列。

产品支持125℃高耐热,即便在高温环境下也能保障稳定的连接可靠性。低插入力端子结构,一插即锁结构最高可扩充至80芯,能够应对车载显示屏信号通道增加的需求。产品采用上下触点结构,FPC/FFC插入时不受触点方向限制,适配多种布局方案,有助于提升设计自由度。一插即锁结构在插接时无需预留锁扣操作空间,能够有效利用连接器上方区域。可支持狭窄空间内的安装,并提升装配工序排布的灵活性。此外,可降低翻盖脱落、破损的风险,同时支持自动组装。有助于提升组装工序效率、稳定产品品质。

FH51系列特征

  • 0.5mm间距、1.98mm高度的行业标准设计
  • 支持125℃高耐热(※使用FPC,使用FFC时支持105℃)
    满足各类面向车载设备的严苛试验条件
  • 计划最高可扩充至80芯
  • 上下触点结构提升基板设计自由度和组装作业性
  • 一插即锁提升作业性,适用于机器人组装


FH51系列 一插即锁动作说明图

未来的产品规划

今后计划扩充以下芯数及高度规格。

[量产中] 芯数: 60芯
[开发计划] 芯数: 10、30、40、50、80芯

后续广濑电机将持续扩充包含FH51系列在内的车载连接器产品阵容,满足各类多元化需求。

联系我们

如有关于本产品的咨询,请通过以下方式与我们联系。