广濑电机正式发售支持USB3.2传输的
汽车用板对线连接器“AU1”系列。 2025/2/13
广濑电机正式发售支持USB3.2传输的
汽车用板对线连接器“AU1”系列。
● 伴随车载信息娱乐系统发展的挑战
近年来,车载娱乐系统不断得到优化,通过向驾驶员和乘客提供所需的信息和娱乐,提高驾乘体验的舒适度。该系统由多种硬件组成,用于实现一系列的操作流程,例如用户通过开关、触控面板或语音进行操作,选择信息和内容并将其展现在显示器上。
其中起主要作用的显示器正在向大型化和高分辨率方向发展,需要在汽车内部进行高速、大容量视频信号和通信数据的传输。USB传输在消费领域被广泛用于向显示器传输视频信号,随着车载信息娱乐系统的发展,它也逐渐被应用于车载。
与此同时,用户对车内USB Type-C连接端口的需求也在不断增加,这些端口用于与智能手机和便携式游戏设备等外部设备进行通信和充电。因此,作为车载内部布线的一部分,USB传输的需求也在不断增加。
● 有助于车载用途的USB 3.2/ Display Port 1.4传输
鉴于这些变化,广濑电机开发并正式发售“AU1”系列。作为USB Type-C连接器,被国内外众多厂商广泛采用。通过继承我们公司CX系列的内部结构,实现了信号传输的高速化。
此外,通过插座外壳和插头塑壳外部结构的设计,增强了坚固性,符合USCAR-2/USCAR-30耐振动、耐热等机械和环境性能标准规范,满足车载质量要求。此外,该连接器还配备了连接器位置保证机械结构(CPA),以确保高接触可靠性。作为汽车内部传输的最佳解决方案,“AU1”系列将有助于实现更灵活的基板设计。
特征
- 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列(USB Type-C)
- 支持各种传输标准
- USB 3.2 Gen2、Display Port 1.4、HDMI等
- 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器
- 符合USCAR-2、USCAR-30标准
- 通过CPA(连接器位置保证结构)实现可靠的嵌合
- 提供2种嵌合键位构造
- 标准、A键
● 今后的产品发展
为满足日益增长的各类车载设备内部连接的需求,本次发售的“AU1”系列,后续计划扩充下列24芯相关选型。
・量产中:立式插座、卧式插座、直插插头
・开发中:弯角插头
满足汽车规格的高可靠性设计,也可用于恶劣使用环境下的工业设备等。