[各位报道]广濑电机发布全屏蔽结构、支持高速传输、电源・信号复合、 支持RF的板对FPC连接器“BK35”系列。 2024/1/29
广濑电机发布全屏蔽结构、支持高速传输、电源・信号复合、
支持RF的板对FPC连接器“BK35”系列。
- 可用于智能手机、可穿戴设备等消费类设备,还推荐用于工业设备 -
广濑电机发布了“BK35”系列,这是一款全屏蔽结构、支持高速传、电源・信号复合且支持RF的板对FPC连接器。该系列是一款创新产品,只需一个产品即可实现电源、EMI、高频RF等电路的复合处理,有助于移动设备的发展。

● 电磁噪声对策的重要性日益凸显
从网购到手机银行,智能手机的应用已日益成为我们生活中不可或缺的一部分,目前全球智能手机用户已超过55亿,普及率超过70%。
智能手机等移动设备对轻薄和高性能的需求进一步增加。与此同时,电子元件的安装密度越来越高,对设备内部产生的电磁噪声采取相应措施的重要性日益凸显。
● 全包裹的同时实现世界超小级别的安装面积
广濑电机开发了“BK35”系列以满足市场的需求。该系列是具备EMC屏蔽的小型板对FPC连接器。间距0.35 mm、高度0.6 mm、纵深2.2 mm,它体积小且低薄,整个产品都覆盖有EMC屏蔽层,可将电磁噪声的影响降至最低。
射频信号传输性能卓越,最高可达40GHz。全屏蔽结构强化了EMI对策,使其不易受噪声影响,并具有出色的高频特性。还支持高达40Gbps的高速传输。 阻抗匹配端子设计,可满足USB4.0 Gen3x2、PCIe Gen4等传输标准。相信这款创新产品有助于移动设备的发展。
特征:全屏蔽结构、支持高速传输、电源・信号复合、支持RF的板对FPC连接器
1.兼顾高供电能力和小型化的设计
2.全屏蔽结构提供卓越的EMI对策
3.支持高速传输(高达40Gbps)
4.良好的RF信号传输特性(高达40GHz)
5.全包裹结构,确保牢固性
● 今后的产品计划
新开发的“BK35”系列不限于应用在智能手机,还可用于各种其他设备,例如智能手表和无线耳机等可穿戴设备、笔记本电脑、路由器、手持医疗设备和无人机。广濑电机将继续研发满足多样化需求的产品,为客户的设备更新迭代提供有力支持。
● 公司概况、相关信息