[新闻发布]
广濑电机新产品“BM50”系列
荣获CES® 2022创新大奖 2021/11/11
广濑电机新产品“BM50”系列
荣获CES® 2022创新大奖
- 小型、具备支持15A高供电能力的板对FPC连接器 -
广濑电机发布的小型板对FPC连接器“BM50”系列,在全球规模最大的展览会CES开展前举行的CES®创新大奖*1中,在移动设备与配件类别上荣获CES创新大奖。“BM50”系列是与本公司原有产品相比,减少约30%*2的实装面积,具备支持15A高供电能力的划时代的连接器。这是广濑电机的产品继CES2020上FX26系列和BM46系列获奖之后,第三个获得创新大奖的产品。


● 关于CES® 2022 创新大奖
CES® 2022 创新大奖,是每年1月在美国拉斯维加斯召开的全球规模最大的消费电子领域商品展览会CES之前举行。该奖项由Consumer Technology Association®(美国民生技术协会,以下简称CTA)主办,旨在表彰在27大产品类别中拥有杰出设计与工程的国际性奖项。由消费者与科技行业的设计师、工程师以及相关媒体组成的委员会,以创新性、工程技术和功能性、出色的设计为评价标准进行评审。本次获奖作品是从1,800多个参选作品中选出,为历届最多。
● 有关BM50系列
近年来,随着智能手机的高功能化,电力消耗量也随之增加,所搭载的电池容量和在设备内部所占有的面积也越来越大。另一方面,智能手机的小型化、超薄化也成为人们追求的目标,如何兼顾大型化的电池成为新课题。另外,随着电池容量的增加,长时间化充电也面临着挑战,高速供电的需求也越来越高。基于这些理由,要求用于连接电池的连接器体积小且供电能力高。
为了满足这一要求,广濑电机开发出了“BM50”系列。与本公司原有产品相比,成功地减少了约30%的实装面积,并将嵌合高度降低了0.1mm,大大的节省设备内部的空间,有助于设备的小型化。而且,实现了小型且支持15A大电流。根据独特的基板实装构造,即使在15A通电时也能控制发热温度在30℃以下。另外,支持USB Power Delivery规格,可以经由USB实现最大100w的供电需求,可高速供电。同时,外壳两端用金属覆盖的全包覆设计提高了牢固性,大幅度地减轻因错位嵌合等造成外壳破损的风险。
■与本公司原有产品相比,减少约30%的实装面积

■即使15A大电流通过时,也可以将发热温度上升值控制在30℃以下

特点:支持15A、小型全包覆、电源・信号复合、板对FPC连接器
1.兼顾供电能力和小型化的设计
- 额定电流:支持电源端子15A、信号端子0.3A
- 嵌合高度:0.6mm、纵深:2.0mm
2.通过全包覆构造,确保高牢固性
3.使接触电阻最小化,节省电力
● 关于今后产品的展开
这次开发的“BM50”系列,是解决智能手机电池连接问题的产品。今后,为满足更加先进设备的需求,公司计划于2021年内发布性能与“BM50”系列相同,尺寸不同的小型板对FPC连接器“BK22”系列。不仅限于智能手机,还将以扩大可穿戴设备等市场为目标。
● 公司概况、相关信息
*1CES创新奖是基于提交给评审机构的说明资料来评定。CTA对获奖产品及其相关说明材料的真实性不做审查,同时对获奖产品特性不做测试和保证。
*22022年1月27日将实装面积约40%更改为30%。