[新闻发布]广濑电机开发了“BM54”系列,世界超小浮动式板对板连接器、宽度3.8mm。耐高温125°C、2个触点接触可靠性高,适用于汽车规格。 2023/11/7
广濑电机开发了“BM54”系列,
世界超小*1浮动式板对板连接器、宽度3.8mm。
耐高温125°C、2个触点接触可靠性高,适用于汽车规格。
*1 在具备±0.4mm浮动量的板对板连接器方面
广濑电机开发了“BM54”系列板对板浮动式连接器。浮动量高达±0.4 mm,其宽度为3.8mm,是世界超小浮动式板对板连接器。

● 随着自动驾驶的普及,谋求车载设备内部的连接可靠性和装配效率
由于强制安装后置摄像头和自动驾驶的发展,车载摄像头和LiDAR的数量正在增加。当连接这些设备内部时使用非浮动式连接器,会出现一些问题。例如,由于不能吸收基板间的位置偏差而无法将多个连接器放置在一块基板上,或是在组装摄像头和高性能LiDAR时难以进行光轴调整等高精度作业。此外,由于配置在车辆外围的传感设备会影响车辆的设计,因此小型化也受到重视。针对这些问题,需要一种既满足小型,又具备浮动功能,可吸收基板间位置偏差的板对板连接器。
● 兼具±0.4mm大浮动量和小型化的车规品质产品
为了满足这一需求,广濑电机开发了BM54系列。在XY轴方向具有±0.4mm的大浮动量,可以吸收基板的位置偏差以提高连接的可靠性,有助于提高组装效率。在具备浮动功能的板对板连接器中,其宽度为3.8mm,是世界上超小级别的,这有助于实现套组的小型化。双触点结构和±0.4mm*2较大有效嵌合长度确保了高接触可靠性和125℃的耐热性,即使在车载环境中也可放心使用。
*2 嵌合高度为3.5、4.0和4.5mm时合
XY轴方向±0.4mm的大浮动量 (嵌合状态、30芯)

特点:小型板对板浮动式连接器、耐高温125℃、"BM54"系列支持汽车规格。
1.0.4mm间距、宽度3.8mm、世界超小板对板浮动式连接器
2.吸收位置偏差
XY轴方向 : 浮动数量 ±0.4mm
Z轴方向 : 有效嵌合长度 ±0.3mm (堆叠高度=3.0mm)
±0.4mm (堆叠高度=3.5~4.5mm)
3.支持耐高温125℃ 的汽车规格
4.2个触点,高接触可靠性结构
5.支持PCI-ex Gen4 (16Gbps)、MIPI D-PHY Ver.2.1
● 今后的产品计划
本次开发的“BM54”系列将在未来进一步扩展选型,堆叠高度和芯数如下。
・量产中的选型 堆叠高度:3.0mm 芯数:30芯
・计划开发的选型 堆叠高度:3.0、3.5、4.0、4.5mm 芯数:10、20、30、40芯
作为连接刚性电路板的超小型浮动式连接器,不仅限应用于车载设备,今后还将进一步扩大市场,应用于消费类设备和工业设备等等。
● 公司概况、相关信息