广濑电机开发出了嵌合高度为0.92mm的超小型、支持30GHz「C.FL系列」同轴连接器
2021/5/27
广濑电机开发出了嵌合高度为0.92mm的超小型、支持30GHz「C.FL系列」同轴连接器。
~ 最适合5G毫米波、支持终端和CPE(客户终端设备)~
广濑电机面对今后不断增加的支持5G毫米波终端和CPE (Customer Premises Equipment、客户终端设备)等应用的要求,开发出了嵌合高度为0.92mm(最大1.0mm)的超小型、支持30GHz的同轴连接器「C.FL系列」
●随着5G通信的进展而扩大的支持毫米波连接器的需求
在新一代通信规格为5G的市场中,期待着毫米波波段的运用,支持5G终端和CPE (Customer Premises Equipment,顾客区内设备)的天线基板和主板的内部连接,被设定为比以往更高的频率。而连接器也需要是能保证其范围特性的产品。
●超小型、高性能的高频特性
广濑电机看准了毫米波波段的普及,开发出了支持30ghz的超小型同轴连接器「C.FL系列」。嵌合高度为0.92mm和超低薄小型、通过将插座的公端端子细小化,配合着优化插头内部构造,使频率特性有了飞跃性地提高。而且,与过去相比,组装精度有了飞跃性的提高,有助于毫米波波段的稳定通信。另外, 适配线缆尺寸为⌀0.64mm, 非常细且柔软,使得机器内部配线时容易拉动。
0.92mm高度、超小型、支持30GHz同轴连接器「C.FL系列」
(1)超小型 插座:2mm×2mm、嵌合高度0.92mm(最大1.0mm)
(2)支持毫米波(30GHz)
V.S.W.R. DC to 15GHz:1.4以下
15 to 20GHz:1.5以下
20 to 30GHz:1.6以下
(3)适配线缆:⌀0.64mm
(4)配有出货检查用的探针和2.4mm、2.92mm连接器的适配器

●今后产品的展开
这次开发的「C.FL系列」是满足毫米波波段设备严格特性要求的产品。
作为选型,在面对支持5G设备评价测定用途方面,正在开发一端2.4mm连接器、或带有2.92mm连接器的线束产品。预计今后将在利用5G频段的各种IoT设备中采用。
●公司概况、相关信息