D.FL75系列 新闻发布
2021/2/2
广濑电机开发了可支持12G-SDI規格,并且可提高基板设计自由度和减少设计工时的75Ω同轴连接器。
~ 适合4K8K视频传输的75Ω小型同轴连接器 ~
广濑电机发布了支持12G-SDI規格,用一根线缆可以传输4K视频,在内部配线方面提高了基板设计自由度,同时实现减少设计工时的75Ω小型同軸连接器「D.FL75」系列。
● 实现市场追求的连接器高速化和改善基板设计自由度
近年来,随着电视和电影等视频内容制作中,播放用摄像头和监视器等影像设备的使用,正在向4K8K的高精细化方向发展。使得传输容量增加,要求连接器的使用高速化,可以支持12gbps的同轴电缆1根传输的12G - SDI规格成为主流。但是,高速化提高了底板设计的难度,在基板上安装BNC连接器时会产生在基板上信号配线设计的工时。另外,基板上需要预留用于信号配线的空间,其他电子设备的配置需要考虑基板的配线。
● 创新的构造,易于设计
「D.FL75」系列旨在支持12G-SDI规格的同时,追求提高内部配线的基板设计自由度和削减设计工时这两点而开发的。从安装在壳体的BNC适配器的背面用同轴电缆进行内部配线,而不需要基板上信号配线。另外,它不仅能削减信号配线的空间,也节省了基板用连接器的占有面积4mm×4mm,使得电子设备的配置变的灵活。外壳和基板设计完全可以分离的设计,不仅可以将设计变更等的影响抑制到最小限度,还可以将基板转用到其他的壳体上,进行制造和组装现场的分离,在设计和制造两方面都具有灵活性。
支持12G-SDI规格、75Ω小型同轴连接器「D.FL75」系列
(1) 支持4K8K传输,设备内部配线用连接器
(支持12G-SDI规格、SMPTE ST 2082-1)
(2) 嵌合高度2.7mm(2.9mm以下)
省空间化 4.0×4.0mm的基板占有面积
(3) 通过内部配线来减轻设计负荷

● 今后产品的展开
这次开发的「D.FL75」系列、满足了对播放设备和其他高清图像设备内部连接的要求。为了今后能够满足更进一步进化的设备的需求,计划扩充更小型产品的选型。
此外,我们还提出了“FL CoaxBridge”作为支持使用同轴连接器的设备和支持基板设计的整体解决方案
。

● 公司介绍、相关情报