支持最大电流30A、电源用铆压连接器“DF22”系列新增分支转接型
~通过分支转接器能实现节省配线、提升操作性~ 2025/5/12
广濑电机发布的工业电源用“DF22系列”铆压连接器,新增分支转接器。新产品应用了在信号用连接器中积累的分支转接技术,可实现工业设备内部各单元电源的标准化。节省布线和空间的同时提升铆压连接器的连接可靠性。
预设的应用示例:
·半导体制造设备、工业机器人、运输机、封装机、服务机器人等工业设备
● 通过“电源分支转接器”有助于节省布线、提高可操作性
半导体制造设备、运输机、封装机等工业设备内部配线杂乱密集,亟需精简布线。现有的分支转接器进行分支布线时,存在体积大、焊接型接线装配耗时长等问题。使用分支布线架构的分线基板时,由于基板尺寸过大的问题,需预留充足的布局空间。
广濑电机信号用连接器DF51系列的拓展产品,已量产的可电流分支的分支转接器广受好评。新开发的电源用铆压连接器DF22系列的分支转接器应用了在信号连接器中积累的分支转接技术,可以解决工业设备中配线杂乱和空间不足等痛点。分支转接器和侧锁式Socket组合,能实现电源分支,有助于简化、减少设备内部的布线。
工业设备中各单元电源线的标准化可以有效地节省布线、降低总成本。分支转接器能替换为节省配线使用的分线基板,大幅缩小尺寸、降低成本。可根据不同用途选择2种分支转接器,提升安装和拆卸时的可操作性和便利性。
●支持分支布线的连接器系列
| ※仅分支转接器的规格 | DF51系列 | DF22系列 |
|---|---|---|
| 间距 | 2.0mm | 7.92mm |
| 额定电流 | 最大电流: 3A/芯 | 最大电流: 30A/芯 |
| 芯数 | 2、3、4、6、7 | 2、3 (开发中:4) |
| 适合线缆 | AWG 22~30 | AWG 10~16 |
● 两种分支转接器的特征
·标准型:可用标准线缆扎带固定,支持灵活安装
·法兰 (螺丝固定) 型:可进行面板安装和壳体安装,适用于需高强度固定的设备
● 今后的产品计划
DF22系列分支转换器计划在未来扩充以下选型。
·量产中:2、3芯
·开发计划:4芯