[新闻发布]广濑电机在支持汽车规格的板对板连接器“DF40T”系列中
追加了具有浮动功能的插头。
2023/08/10
广濑电机在支持汽车规格的板对板连接器“DF40T”系列中
追加了具有浮动功能的插头。
~XY轴±0.3mm浮动、宽度3.68mm、丰富的高度选型~
广濑电机,在支持汽车规格板对板连接器“DF40T”系列中,新开发了具有浮动功能的插头。该产品保证在±0.3mm浮动量的同时,实现了产品的小型化,宽度为3.68mm。配合具有丰富高度选型的插座使用,可以实现各种基板间的连接。

● 随着自动驾驶的普及,谋求车载设备内部的连接可靠性和装配效率
由于安装后置摄像头的义务化和自动驾驶的发展,车载摄像头和LiDAR的数量正在增加。当连接这些设备内部时使用非浮动式连接器,会出现一些问题。例如,由于不能吸收基板间的位置偏差而无法将多个连接器放置在一块基板上,或是在组装摄像头和高性能LiDAR时难以进行光轴调整等高精度作业。此外,由于配置在车辆外围的传感设备会影响车辆的设计,因此小型化也受到重视。针对这些问题,需要一种既满足小型,又具备浮动功能,可吸收基板间位置偏差的板对板连接器。
● 兼具±0.3mm大浮动量和小型化的车规品质产品
为了满足这一需求,广濑电机开发了支持汽车规格的“DF40T”系列新选型,该选型为具有浮动功能的插头。在XY轴方向具有±0.3mm的大浮动量,可以吸收基板的位置偏差以提高连接的可靠性,有助于提高组装效率。其宽度为3.68mm,这有助于实现套组的小型化。双触点结构和+0.25mm的有效嵌合长度确保了高接触可靠性和125℃的耐热性,即使在车载环境中也可放心使用。配合具有丰富高度选型的插座使用,可以实现各种基板间的连接。
XY轴方向 ±0.3mm的大浮动量(嵌合状态、30芯)

特点:小型板对板连接器、耐高温125℃、支持汽车规格“DF40T”系列 浮动式插头
1.0.4mm间距、宽度3.68mm、堆叠高度3.5~6.0mm的小型板对板浮动式连接器,宽度尺寸为世界超小级别
2.位置偏差吸收
     XY轴方向:浮动量 ±0.3mm
     Z轴方向 :有效嵌合长度 +0.25/0mm
3.通过与DF40T插座嵌合,可组合出丰富的堆叠高度变化
4.耐高温125ºC支持汽车规格
5.支持高速传输
     可实现PCI-ex Gen.4(16Gbps) 、MIPI D-PHY Ver.1.1(1.5Gbps)
● 今后的产品计划
本次开发的“DF40T”系列具有浮动功能的插头,在未来计划扩展以下芯数选型。
・量产中的选型     堆叠高度:3.5/4.5/5.0/5.5/6.0mm 芯数:30芯
・计划开发的选型  堆叠高度:3.5mm 芯数:20、40芯
          堆叠高度:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0mm 芯数:20、30、40芯
作为连接刚性电路板的超小型浮动式连接器,不仅限应用于车载设备,今后还将进一步扩大市场,应用于消费类设备和工业设备等等。
● 公司概况、相关信息
■公司概况(英语)
■DF40T系列网页
■DF40T浮动式产品图片
■新闻发布PDF
* 2023 年8 月14 日删除“双触点结构”。
* 可以与DF40系列组合。由于操作温度范围等不同,详情请咨询我司相关人员。