[新闻发布]广濑电机在0.5mm间距、支持车载对应、双触点式的FPC/FFC连接器「FH75」系列基础上,新推出了0.4mm间距的新产品「FH75M」系列。 2024/4/15
广濑电机在0.5mm间距、支持车载对应、双触点式的FPC/FFC连接器「FH75」系列基础上,新推出了0.4mm间距的新产品「FH75M」系列。
- 强化可支持车载设备的连接器阵容 -
广濑电机宣布,在0.5mm间距、双触点、125℃耐热、支持车载的FPC/FFC连接器「FH75」系列的基础上,新推出了0.4mm间距的「FH75M」系列。

● 通过增加新产品,为提高车载设备附加值的 「小型化」和 「高性能」做出贡献
近年来,随着自动驾驶的普及,汽车内部空间受到重视,显示器正在进行高精细化和大型化。因此,要求能够对应必要信号数增加的多芯且小型的连接器。为了满足这一需求,广濑电机开发,并于2020年推出了0.5mm间距、125℃耐热的车载对应的FPC/FFC连接器「FH75」系列,以车载显示器为中心,被很多客户采用。
而这一次,作为新的选型,发布了0.4mm间距的「FH75M」系列。在保持「FH75」系列125℃的高耐热性和双接点构造的高接触可靠性特点的同时,端子间距缩小了0.1mm,实现了进一步小型化。此外,与「FH75」系列计划扩展到80芯相比,「FH75M」将以100芯进行产品化,并计划扩展到120芯。
0.4mm间距、多芯对应、双触点、125℃耐热FPC/FFC连接器「FH75M」系列
(1) 0.4mm间距的小型设计且支持多芯(80,100,120芯)
(2) 独立的弹簧性双触点结构,减少异物附着导致的接触不良
(3) 支持125℃耐热,适用于各种车载设备严苛的测试条件

*1 100芯的情况

*2 图片是FH75。
● 关于今后产品的展开
这次开发的「FH75M」系列,将于2024年4月发布100芯,今后为了满足未来多样化车载应用的内部连接需求,我们计划扩展以下选型:
计划开发芯数: 80、120芯
满足车载品质的高信赖性设计,同样适用于恶劣环境下的产业设备等。
*不能用于动力系统设备。
● 公司概况、相关信息