广濑电机正式发售间距为0.3mm的汽车规格FPC连接器“FH79”系列。 2024/12/18
广濑电机正式发售间距为0.3mm的汽车规格FPC连接器“FH79”系列。

● 有助于小型化,提高车载设备的附加值
随着自动驾驶技术升级,对支撑该技术的传感器类的需求呈增加趋势。特别是,作为L3及以上等级的自动驾驶中不可或缺的设备,激光雷达的需求预计将进一步增加,而伴随着无旋转机械结构的固态(Solid State)激光雷达的开发,正促使其不断小型化。
此外,目前驾驶舱的设计备受关注,电子后视镜和中控系统的显示屏化进程正在加快。随着内饰的数字化发展,开关等也开始使用显示屏进行替代,节省空间的同时对布线的要求也越来越高。
为应对这一变化,广濑电机开发并发售“FH79”系列。其0.3mm的窄间距,与现有0.5mm间距产品相比,缩减约40%,有助于各类车载设备实现小型化。另一方面,针对窄距化带来的部件安装问题,我们通过使用2列端子交错排列的结构,确保单侧0.6mm的实装间距,提供安全可靠、可放心使用的规格。后翻盖结构设计,可有效防止向上提拔FPC时导致翻盖打开,具有较高的接触可靠性。
● 特征:兼并小型、节省空间和高接触可靠性的设计
・小型・节省空间
- 窄间距:0.3mm(实装间距:0.6mm)
- 低高度:1.2mm
・支持125°C耐高温
- 满足各类车载设备的严格测试条件
・上下触点结构,提高了设计自由度和组装操作性
・支持eDP ver1.3、 MIPID-PHY ver2.1高速传输
・后翻盖结构,可防止意外打开翻盖
● 今后的产品发展
为满足日益增长的各类车载设备内部连接的需求,本次发售的“FH79”系列,后续计划扩充下列选型。
・量产的芯数:61芯
・计划开发的芯数:11、21、31、41、51芯
满足汽车规格的高可靠性设计,也可用于恶劣使用环境下的工业设备等。
※不可用于动力总成设备。