[新闻发布] 2025/4/9
广濑电机发布上下触点、一插即锁连接器“FH81”系列
广濑电机发布上下触点、一插即锁连接器“FH81”系列
~有助于提升便携式设备的设计自由度与组装效率~
广濑电机针对笔记本电脑、VR设备等消费电子产品,开发了全新FH81系列。该系列采用上下接点、一插即锁的设计,可显著提升设计自由度与组装效率。其尺寸与畅销产品FH34系列(0.5mm间距、1mm高度)相同,同时通过增加一插即锁的设计,可适配更多基板设计方案。一插即锁的优势在于可以减少组装工序,支持产线自动化,还可通过内部机构实现更高的FPC保持力。
目标应用场景
• 笔记本电脑、VR设备等便携式电子产品
● 凭借更高的设计自由度与高效组装推动消费电子市场发展
消费电子市场对高密度元器件安装的需求日益增长,同时对支持自动化组装、可自动嵌合的连接器的需求也不断攀升。
为应对这一趋势,广濑电机开发了上下触点、一插即锁式连接器FH81系列。该产品与畅销产品FH34系列的尺寸(0.5mm间距、1mm高度)相同,通过一插即锁的设计进一步提升了设计自由度。上下触点结构不受触点方向限制,可适配多样化基板设计,通用性强。一插即锁的设计降低了传统连接器因操作不当导致翻盖脱落或破损的风险,同时支持自动化组装,减少人为失误。此外,其翻盖机构即使在小芯数的情况下,也可实现高FPC保持力。
● 特征
・一插即锁,提高操作性,支持机器人自动化组装
・上下触点设计,提升设计自由度
・高FPC保持力,确保稳定的连接
・与畅销产品FH34系列尺寸相同(0.5mm间距、1mm高度)
● 今后的产品计划
芯数选型:24芯
计划中:4、6、8、10、16、20、24、26、30芯
今后,广濑电机将继续扩充消费电子市场连接器的产品阵容,以满足消费电子市场对设计自由度与组装效率的更高需求。