[新闻发布]广濑电机开发出高0.65mm、间距0.25mm的FPC连接器“FH82”系列。- 只需插入FPC即可完成连接的一插即锁FPC连接器 - 2022/09/12
广濑电机开发出高0.65mm、间距0.25mm的FPC连接器“FH82”系列。
- 只需插入FPC即可完成连接的一插即锁FPC连接器 -
广濑电机开发出了高0.65mm、间距0.25mm的超小型FPC连接器。一插即锁FPC连接器,无需在插入FPC时操作翻盖,只需插入即可完成连接,非常适合用于连接智能手机和可穿戴设备的显示器、传感器。
● 兼顾连接操作性和小尺寸的课题
传统的FPC连接器需要先翻盖,再插入FPC,最后关上翻盖才能完成操作,但操作失误会使翻盖脱落。近些年板对FPC连接器主要被用于智能手机和可穿戴设备等产量大的小型设备的内部连接。但是,板对FPC连接器需要让安装在FPC上的连接器和安装在基板上的对侧连接器嵌合连接,因此,嵌合高度尺寸会比单片结构的低薄FPC连接器高,在不断追求轻薄的移动消费类设备中无法被应用。在这种情况下,需使用更薄的FPC连接器。
● 无需触碰翻盖,插入即可完成连接的良好操作性
为满足这一需求,广濑电机开发了“FH82”系列。一插即锁,无需触碰翻盖,插入即可完成连接,大大提升了操作性,“不去触摸=不会损坏”,因此也无需担心翻盖脱落的问题。另外,一插即锁式产品是在翻盖关闭的状态下交货,克服了后锁式产品在翻盖打开的状态下运输存在破损风险的缺点。一插即锁FPC连接器通过在开口部分设置大的锥面和独特的弹簧设计,可减轻FPC/FFC的插入用力,顺畅插入,并且还支持机器人进行装配。
此外,与敝公司现有的其他FPC连接器相比,我们通过改进制造方法,使生产力得到了飞跃式提升。这有助于实现产品的平稳供给,从而确保客户的机器设备制造有序平稳开展。
■ 通过一插即锁式嵌合缩短操作时间、降低工时
特点:高度=0.65mm、间距=0.25mm、小型一插即锁FPC连接器
1. 超低薄,省空间
- 高:0.65mm,触点间距:0.25mm(安装间距0.5mm)
2. 一插即锁构造,改善制造品质
3. 提高操作性
● 今后产品开发计划
这次开发的“FH 82”系列产品解决了智能手机和可穿戴设备内部的连接问题。为了进一步满足今后的机器设备需求,我们计划进行相应的调整,具体如下。
- 量产中的芯数:14芯
- 计划开发的芯数:8、12芯
● 公司概况、相关信息