板对板连接器FX18系列新增支持“开放式可插拔规范”
(OPS=Open Pluggable Specification) 的产品选型
 2025/1/9
板对板连接器FX18系列
新增支持“开放式可插拔规范” (OPS=Open Pluggable Specification) 的产品选型
※OPS是英特尔提出的一种标准化模块,该模块可以插槽形式安装到设备主体上。

● 满足全新的开放式可插拔规范 (OPS),有助于实现标准化和高速化
近年来,室内外的各类场所中可见到数字标牌,其生动且引人注目,可播放视频和音乐,主要应用于广告宣传、信息引导和沉浸式场景设计。此外,智能屏、激光投影仪等影像、音响相关的工业设备也在逐步向企业办公室推广。
今后上述应用场景的需求预计会越来越多,可简化设备开发、导入、运用管理等的开放式规范OPS时隔14年再次进行了更新,于2024年进行了修订。最新的OPS规范可以流畅地传输4K、8K等超高画质的视频,提高了使用者的便利性。
迄今为止,广濑电机拥有丰富的板对板连接器产品阵容,适用于支持高速信号传输的各种工业设备,其中“FX18”系列已被众多客户采用,主要应用于工业机器人以及CT/MRI等医疗设备。此次,为了满足最新OPS规范所要求的多种高速传输需求,我们推出了“FX18H”产品。
● FX18H的产品特征:可灵活支持多种高速传输标准
・满足5种高速传输标准
| 标准 | 速率 | |
|---|---|---|
| 1 | PCIe 4.0 | 16Gbps | 
| 2 | HDMI 2.1 | Max. 48Gbps (10K) (12Gbps*4 lane) | 
| 3 | USB3.2 Gen.2 | 10Gbps | 
| 4 | IEEE 802.3 ap | 10Gbps | 
| 5 | eDP 1.4b (Display Port 1.4b) | Max. 32Gbps (8.1Gbps*4 lane) | 
注)某些Pin分配是指定的,详情请咨询我们。
 ・0.8mm间距120芯,水平连接 (卧式插头×卧式插座)
・多功能端子,可用于电流、顺序接触以及接地
・支持125°C耐热
・可与FX18系列互插,基板焊盘通用
● 今后的产品发展
为满足数字标牌、智能屏和激光投影仪等各种应用对OPS规范的需求,计划扩充下列选型。
・水平连接型:其他芯数的开发商讨中
・堆叠连接型:开发商讨中