[新闻发布]广濑电机开发出了满足车载品质的小型板对线连接器“GT50” 系列。
2021/12/21
广濑电机开发出了满足车载品质的小型板对线连接器“GT50” 系列。
- 1mm间距的小型尺寸、125℃高耐热、高耐振 -
广濑电机开发出支持车载的1mm间距的小型牢固板对线连接器“GT50”系列。125℃的高耐热和牢固的构造,是车载应用可以放心使用的产品。
GT50系列
●满足车载应用的小型与高信赖并存
近年来,随着EV、自动驾驶领域的技术革新的汽车电子化,用于车载应用内部连接的板对线连接器的需求增加。由于应用的承载空间有限,就特别需要小型轻量的连接器。与此同时,对电子零件的高密度安装所产生的热的耐热性和能够承受行驶时的振动的高可靠性也是不可缺少的。但是,现有的连接器很少能满足这些要求,用户不得不勉强使用“尺寸大的车载用连接器”或者不适合车载的“小型民用设备连接器”。
●与民生设备连接器同等小型,实现高可靠性的车载品质
为了解决这一难题,广濑电机开发出了“GT50”系列。特点是1mm间距、5.97mm高和小型尺寸。适合线缆直径是0.08sq并且较细,与车载应用的内部连接较多使用的0.3sq线缆相比较,可以减轻约75%的重量*1。
小型并且通过在端子和外壳两端设计防止端子脱落的稳定器,可以实现线缆高强度拉伸。另外,充分的锁扣强度和基板剥离强度,实现了作为内部连接用连接器的高牢固性。
压着端子通过采用耐热强的材料、构造,确保了125℃的耐热性。而且,通过稳定器的设计,防止外壳内部端子的抖动,实现了高耐振动性。在“振动试验”*2中也检验过接触电阻没有变化。在高温环境和强振动的车载应用中也能够放心使用。
*1 与一般电线的重量相比较
*2 振动测试条件
频率数:10Hz~500Hz(正弦波)、加速度:5g、时间:3轴方向各8h 合计24h(除线缆导体电阻外)
■1mm间距的小型尺寸(尺寸示例:2芯)
■高耐振设计(稳定器)
特点:1mm间距、125℃高耐热、高耐振、車載对应 小型板对线连接器
1.1mm间距、5.97mm高度的小型尺寸
2.125℃高耐热、高耐振的车载品质
3.以中心锁扣构造为起点,耐扭耐拉高强度牢固连接器
●关于今后产品的展开
此次开发的“GT50”系列是能够广泛适用于车载应用的产品。2021年11月发布2芯和16芯,今后为了满足车载应用多样化的需求,预计扩充以下的选型。
- 预计开发芯数:4、6、8、10、12芯
- 开发讨论形状:垂直型
满足车载品质的高可靠性设计,同样适用于暴露在严酷环境下的AGV,AMR和电动工具。
●公司概况、相关信息