[新闻发布]广濑电机杠杆锁扣型接口连接器“MT”系列正式发售。 2023/12/19
广濑电机杠杆锁扣型接口连接器“MT”系列正式发售。
- 通过电源信号复合以节省空间,实现了嵌合时IP67的防水性能 -
广濑电机开始发售杠杆锁扣型接口连接器“MT”系列。只要放倒杠杆锁即可完成嵌合作业,可提高布线作业的效率,而且通过电源信号复合还可以节省连接部位的空间。

● 谋求组件的小型化和布线的高效化
近年来由于智能工厂的出现,对工业机器人的需求大幅增长,而且对小型化的需求也在不断增加,特别是在协作机器人方面。另一方面,安装在机器人驱动部分上的电机需要根据不同用途进行布线,如电源、信号、制动器连接,在接口部分这些布线占用了很大面积。此外,以往的连接器大多是用螺丝固定的类型,不仅布线作业需要花费大量时间,而且有可能因螺丝松动导致防水性能不佳。
特点:用于小型电机的杠杆锁扣、防水、电源・信号复合连接器“MT”系列
1. 通过杠杆锁扣进行简便的布线操作
2. 电源・信号复合有助于电机的小型化
3. 实现了电机所需的耐振动性能
4. 支持IP67防水(嵌合时)
5. 根据用途不同提供丰富的选型
6. 符合安全标准(UL、CSA、TÜV)
● 今后的产品计划
为了满足工业设备多样化的连接需求,我们计划在未来发售“MT”系列的屏蔽对策产品。
● 公司概况、相关信息