广濑电机 ZE150HV系列在CES Innovation Awards® 2026中荣获“Innovation Awards Honoree”称号
专为 EV/HEV 动力总成设计,支持高电压,紧凑型板对线连接器
广濑电机(Hirose Electric)的 ZE150HV 系列在由美国消费技术协会(Consumer Technology Association,CTA®)主办的 CES Innovation Awards® 2026 中,被评选为“Vehicle Tech & Advanced Mobility”类别的 Innovation Awards Honoree。CES Innovation Awards®2026 聚焦36 个产品领域,旨在表彰凭借卓越品质、设计美感、用户价值及创新优势脱颖而出的国际优秀产品。
CES创新奖是基于提交给评审机构的说明资料来评定。CTA对获奖产品及其相关说明材料的真实性不做审查,同时对获奖产品特性不做测试和保证。
在严苛环境中依然确保安全、可靠的电源连接
ZE150HV 系列是一款针对电动汽车(EV)及混合动力汽车(HEV)高压动力系统而设计的小型板对线连接器。 4.5mm间距的设计支持 1,000V AC/DC 电压、10A 电流,耐高温 125℃,符合 IEC 60664 标准(污染等级 2,海拔 6,000 米),在电气性能与机械稳定性上实现双重保障。
ZE150HV 系列通过三项创新技术,解决了高压 EV/HEV系统中的核心挑战,在极端环境下实现安全、可靠的电力传输。
- 严苛环境一体化性能
- 为实现1,000V电压等级,以往需预留较大引脚间距。广濑电机通过创新的加强筋结构(专利申请中)优化触点间距,显著缩小连接器体积,进一步节省空间。
- 双弹簧、三点接触结构,高抗振性
- ZE150HV 端子采用三点接触式设计,有效降低接触不良风险,显著提升连接可靠性。双弹簧结构增强接触力,即使在电机及逆变器等剧烈振动环境下仍保持稳定连接。
- CPA 构造,确保高压安全性
- 采用坚固外壳及CPA构造双重防护,有效规避插接过程中的人为误操作,显著降低高压环境下电弧放电及触电风险。
ZE150HV 系列采用耐高温且符合 RoHS2的材料,在极端环境下仍可长期稳定运行。通过有效延长产品寿命、减少损坏及因此产生的废料,助力可持续环保理念。
“ZE150HV 针对高压车载系统的小型化、耐久性及安装可视化的需求而设计。其节省空间的设计提升了布线效率及内部动力系统的布局灵活性。”广濑电机美国产品管理部门主管兼助理副总裁 Pete Lais 表示。
来的产品规划
ZE150HV 系列预计于 2026 年3月正式推出。未来,我们将持续致力于开发满足客户需求的创新产品。