站台 [新闻发布] 广濑电机在符合IEC规格标准的工业用以太网连接器ix Industrial™中新增直角插头。

广濑电机在符合IEC规格标准的工业用以太网连接器ix Industrial™中新增直角插头。
2021/5/21

广濑电机在符合IEC规格标准的工业用以太网连接器ix Industrial™中新增直角插头。

广濑电机在符合IEC 61076-3-124规格标准的工业用以太网接口连接器「ix Industrial™」中,发布新增直角插头的选型。

● 线缆易拉出,有助于节省空间

ix Industrial™是通过广濑电机和德国浩亭科技集团的技术合作,自2017年开始销售后, 在FA、robotics、机器视觉等各种各样的工业设备中获得好评。由于它形状小和牢固性高,作为以太网连接用连接器, 被国内外的大型工业设备制造商采用。
此次, 在设备接口连接侧空间狭小时,无需弯曲线缆施加压力,就可以节省空间拉出线缆的市场需求前提下,开发出了新直角插头。
我们以往也提供过ix Industrial™立式插头,但直角插头可将线缆拉出与嵌合轴成直角,实现设备接口连接部位的低薄化, 狭小的空间也能容易拉伸线缆是其特点。支持焊接和压接的结线方法, 另外,提供两种不同的选型,根据用途选择向上拉出或者向下拉出电缆, 是配线自由度扩大的产品。

伺服放大器应用示例

伺服放大器应用示例

ix Industrial™ 直角插头

ix Industrial™ 直角插头

● 特点:符合IEC规格标准的小型以太网连接器ix Industrial™

・符合IEC规格标准(IEC 61076-3-124)
・与RJ-45相比,体积削减75%,10mm间距的并列实装
・广濑电机独特的外壳设计,耐冲击、振动,可以承受5000次的插拔
・具有高的EMC耐性,支持Cat.6A高速以太网(10Gbps)
・量产中选型
   主要选型:2种
   插座:纵向型直角插座, 横向型直角插座,垂直型插头
   插头:立式插头,直角插头(结线方法:压接,焊接)

● 今后产品开展

今后也为了满足各种使用环境下对工业设备的需求,作为新的芯数扩展,正在讨论构思防水型和内置脉冲变压器型。

● 公司概况、相关情报

ix Industrial™特辑页面